型式 | L | 指定单位0.01mm | B | H | |||||||||||
Type | D | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||
![]() | 弹簧加强型 (D10~32) SJVAS-C SJVDS-C SJVRS-C SJVES-C SJVGS-C | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 R | 13 | 13 |
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6 | 16 | ||||
SJAS-C SJDS-C SJRS-C SJES-C SJGS-C | 16 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6 | 19 | 19 | ||
20 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6 | 23 | ||||
25 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6 | 28 | ||||
32 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7 | 35 | ||||
(38) | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8 | 41 | ||||
(45) | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9 | 48 | ||||
![]() | 弹簧加强型 (D10~32) SJVAL-C SJVDL-C SJVRL-C SJVEL-C SJVGL-C | 10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3 | 19 | 13 | ||
13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6 | 16 | |||||
SJAL-C SJDL-C SJRL-C SJEL-C SJGL-C | 16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6 | 25 | 19 | |||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6 | 23 | |||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6 | 28 | |||||
32 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7 | 35 | |||||
(38) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8 | 41 | |||||
(45) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9 | 48 | |||||
![]() | 弹簧加强型 SJVAX-C SJVDX-C SJVRX-C SJVEX-C SJVGX-C | 10 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~9.99 | 9.97 | 6 | 30 | 13 | |||
SJAX-C SJDX-C SJRX-C SJEX-C SJGX-C | 13 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6 | 16 | |||||
16 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | - | - | 40 | 19 | |||||||
20 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 23 | ||||||||||
25 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 28 | ||||||||||
32 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 35 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|