Type | 附件 | 杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型式 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | 定位销孔型 | ||||
定位销孔型 TiCN 涂覆处理 | 定位销 MS6-25 | Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC 表面3000HV | H-SP | S L X | -C |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
H-SPAS-C 25 | - | 100 | - | P18.05 |
3 | 天发货 |
顶料型凸模 | 顶料型凸模 -DICOAT处理- | 厚板冲裁用顶料型凸模 -抛光加工- | ||
型号: A-PJAL | 型号: AT-PJAL | 型号: AL-APJAL |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | H | |||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||||
H-SPAS-C H-SPDS-C H-SPRS-C H-SPES-C H-SPGS-C | 10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 13 | 13 |
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | |||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | 19 | ||
20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||
25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||
H-SPAL-C H-SPDL-C H-SPRL-C H-SPEL-C H-SPGL-C | 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 19 | 13 | ||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | ||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 19 | ||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||
H-SPAX-C H-SPDX-C H-SPRX-C H-SPEX-C H-SPGX-C | 10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 30 | 13 | ||||
13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 5.00 | 16 | ||||||
16 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | - | - | 40 | 19 | ||||||
20 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||
25 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||
L(40)→B=8全长(40)且D尺寸为10~25时,刃口长度一律为8mm。 :P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。 : P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|