Type | 附件 | 杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型式 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | 定位销孔型 | ||||
定位销孔型 DICOAT处理 | 定位销 MS6-25 | Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC 表面3000HV | T-SP | S L X | -C |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
T-SPAS-C 25 | - | 100 | - | P18.05 |
3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
肩型凸模 -短型 HW涂覆处理- | 肩型凸模 -TiCN涂覆处理- | 定位销孔型凸模 -TiCN涂覆处理- | ||
型号: AHW-SSHAL | 型号: AH-PHAL | 型号: H-SPAL-C |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | H | ||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||
T-SPAS-C T-SPDS-C T-SPRS-C T-SPES-C T-SPGS-C | 10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 13 | 13 | ||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | |||||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | 19 | ||||
20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||||
25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||
32 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | |||
38 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | |||
45 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | |||
T-SPAL-C T-SPDL-C T-SPRL-C T-SPEL-C T-SPGL-C | 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 19 | 13 | ||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | ||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 19 | ||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||
32 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | |||||
38 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | |||||
45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | |||||
T-SPAX-C | 10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~9.99 | - | - | 30 | 13 | ||||||
13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 16 | ||||||||||
16 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 40 | 19 | ||||||||||
20 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||||
25 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||||
32 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 35 | |||||||||
38 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 28.00~37.99 | 41 | |||||||||
45 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 35.00~44.99 | 48 | |||||||||
L(40):D10~25→B=8全长(40)且D尺寸为10~25时,刃口长度一律为8mm。 D32~45 →B=6全长(40)且D尺寸为32~45时,刃口长度一律为6mm。 L(50)→B=13全长(50)时,刃口长度一律为13mm。 :P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。 : P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|