推荐理由:与定位销孔型凸模配合使用 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
凹模 -直杆型・普通型- | 凹模 -肩型・普通型- | 凹模 -定位销止动型- |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | H | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||||
![]() SPAS-C SPDS-C SPRS-C SPES-C SPGS-C | 10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 13 | 13 |
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | |||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | 19 | ||
20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||
25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||
32 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | |||
38 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | |||
45 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | |||
![]() SPAL-C SPDL-C SPRL-C SPEL-C SPGL-C | 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 19 | 13 | ||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | ||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 19 | ||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||
32 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | |||||
38 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | |||||
45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | |||||
![]() SPAX-C SPDX-C SPRX-C SPEX-C SPGX-C | 10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 30 | 13 | ||||
13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 5.00 | 16 | ||||||
16 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | - | - | 40 | 19 | ||||||
20 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||
25 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||
32 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 35 | |||||||||
38 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 41 | |||||||||
45 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 48 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|