杆部止动顶料型凸模 -WPC处理/HW涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 杆部止动顶料型凸模 -WPC处理/HW涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

杆部止动顶料型凸模 -WPC处理/HW涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
杆部止动顶料型凸模 -WPC处理/HW涂覆处理- 实物图
品名:杆部止动顶料型凸模 -WPC处理/HW涂覆处理-
材质 可选:相当于SKH51、相当于SKD11、粉末高速钢
硬度 61~64HRC(相当于SKH51)
硬度 60~63HRC(相当于SKD11)
硬度 64~67HRC(粉末高速钢)
WPC理表面硬度 1000~1100HV
HW涂覆处理表面硬度 3000HV
杆径公差
产品特点
■弹簧加强型的效果
弹簧常数是标准顶量型凸模的2倍。由于弹簧负载大,故清除废料的效果更佳。
规格概述
杆径
D公差
材质
硬度
型式
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
DD4~6
相当于 SKH51
61~64HRC
表面1000~1100HV
GW-SJ
GW-SJV
S

L

X
刃口长度(B)
X>L>S
D8~25
相当于 SKD11
60~63HRC
表面1000~1100HV
粉末高速钢
64~67HRC
表面1000~1100HW
GW-PJ
GW-PJV
粉末高速钢
64~67HRC
表面3000HV
GHW-PJ
GHW-PJV
订货范例
型号-L-P-W-R(仅)
GW-SJDS 6-60-P3.00-W2.80  
发货日
6天发货
上海,广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
相关产品
肩型凸模 -TiCN涂覆处理- 肩型凸模 -小径普通型/抛光加工/TiCN涂覆处理/HW涂覆处理- 肩型凸模 -小径·DLC涂覆处理-
肩型凸模 -TiCN涂覆处理- 相关图片 肩型凸模 -小径普通型/抛光加工/TiCN涂覆处理/HW涂覆处理- 相关图片 肩型凸模 -小径·DLC涂覆处理- 相关图片
型号: AH-PHAL 型号: A-PHAL 型号: AN-PHAL
尺寸图
杆部止动顶料型凸模 -WPC处理・HW涂覆处理-:相关图像
杆部止动顶料型凸模 -WPC处理・HW涂覆处理-:相关图像
刃口前端边缘部带有微小R。
顶料销突出量的计算方法(参考值) 点击此处
顶料孔详情请参阅基本顶料型凸模  点击此处
顶料销详情请参阅顶料销组件  点击此处
规格表
型式L指定单位0.01mmBH
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min.P max.P・Kmax.Wmax.P・Wmin.R
-WPC®处理-
GW-SJ
GW-PJ

弹簧加强型
GW-SJV
GW-PJV


-HW涂覆处理-
GHW-PJ
弹簧加强型
GHW-PJV
S
(4)4050607080  1.00~2.803.972.801.000.15

W
/
2



 
87
(5)4050607080  2.00~3.804.973.802.008
(6)4050607080  2.00~4.805.974.802.009
8(40)50607080901003.00~5.807.975.803.001311
10(40)50607080901003.00~7.809.977.803.0013
13(40)50607080901006.00~10.8012.9710.806.0016
16(40)(50)6070809010010.00~13.8015.9713.806.001919
20(40)(50)6070809010013.00~17.8019.9717.806.0023
25(40)(50)6070809010018.00~22.8024.9722.806.0028
L
(4) 50607080  1.00~2.803.972.802.00137
(5) 50607080  2.00~3.804.973.802.008
(6) 50607080  2.00~4.805.974.802.009
8 50607080901003.00~5.807.975.803.001911
10 50607080901003.00~7.809.977.803.0013
13 50607080901006.00~10.8012.9710.806.0016
16  6070809010010.00~13.8015.9713.806.002519
20  6070809010013.00~17.8019.9717.806.0023
25  6070809010018.00~22.8024.9722.806.0028
-WPC®处理-
GW-SJ
弹簧加强型
GW-SJV
X
(5)  607080  2.00~13.804.973.803.50258
(6)  607080  2.00~14.805.974.803.509
8   7080901003.00~15.807.975.805.003011
10   7080901003.00~17.809.977.806.0013
13   7080901006.00~10.8012.9710.806.0016
16    809010010.00~13.804019
20    809010013.00~17.8023
25    809010018.00~22.8028
GW-SJV,GW-PJV,GHW-PJV的弹簧常数为GW-SJ,GW-PJ,GHW-PJ的2倍。
L(40)→B=6全长(40)时,刃口长度一律为6mm。
L(50)→B=13全长(50)时,刃口长度一律为13mm。
: P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。
杆部止动顶料型凸模 -WPC处理・HW涂覆处理-:相关图像D=4~ 6→a=0.5 D尺寸为4~6时,a部为0.5mm。
D=8~ 25→a=1 D尺寸为8~25时,a部为1mm。
 
D(4)(5)(6)仅GW-SJ,GW-PJ,GHW-PJ适用。 D8~25仅弹簧加强型适用。
追加工
杆部止动顶料型凸模 -WPC处理・HW涂覆处理-:相关图像
PRC≤(P-d1 -0.5)/2 d1 尺寸 点击此处
PCC≤(P-d1 -0.5)/2 d1 尺寸 点击此处
凸缘部C倒角加工,提升凸模头部的强度。 点击此处
加工凸缘部,以配合可选型固定块(SLS)使用。详情 点击此处
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 凸模 > 杆部止动顶料型凸模 -WPC处理/HW涂覆处理-