杆部止动顶料型凸模 -普通/TiCN涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 杆部止动顶料型凸模 -普通/TiCN涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

杆部止动顶料型凸模 -普通/TiCN涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
杆部止动凸顶料通过杆部的止动面,能够直接通过凸模固定板配合,提高止动效果。
由于自带顶料销组件,所以也兼具顶出废料的作用。
通过TiCN涂层还可以提高刃口硬度及耐磨性,延长凸模的使用寿命。
产品特点
1. 适用于模具制造加工行业,应用广泛。
2. 可以选择SKH51、粉末高速钢两种母材,应对各种冲压工况。
3. TiCN刃口涂层,属于最常见的PVD涂层材质,可以延长凸模的使用寿命。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。 ROHS图标
发货日
●普通型
3天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
同规格10支以内

同规格10支以内适用。
刃口形状不适用。

●TiCN涂覆处理
5天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。

发货需要天数点击此处
使用案例
凸模的紧固方法
凸模固定板基准:本方法为最普通的方法,将凸模打入凸模固定板,因此模具制作很简单。如果凸模的同轴度和凸模固定板的孔加工精度较低,凸模和凹模的间隙边容易出现不均匀,因此不应用于间隙较小的模具。
卸料板基准:本方法主要用于薄板的高精度模具。在靠近凸模和凹模的卸料板上,在凸模的刃部有导向装置,因此能够减小误差。凸模固定板通过配合间隙来紧固
TiCN凸模的安装方法
注意事项
冲压模具在生产中,冲裁的配合间隙和模具高度最为重要,凸凹模的位置不良就会发生凸凹模干涉,最终导致板料生产不良甚至模具损坏。
为了使凸凹模位置调整至设计理想位置,建议您使用米思米推荐的调整方法:
注意事项说明图
相关产品
尺寸图
杆部止动顶料型冲头外形尺寸

杆部止动顶料型冲头凸模刃口形状
规格表
型式L指定单位0.01mmBH
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min. P max.P・Kmax.W max.P・Wmin.R
G-SJ
G-PJ


弹簧加强型
(D8~25)
G-SJV
G-PJV


-TiCN涂覆处理-
GH-PJ

弹簧加强型
(D8~25)
GH-PJV
S
(4)40506070801.00~2.803.972.801.000.15

W
/
2




87
(5)40506070802.00~3.804.973.802.008
(6)40506070802.00~4.805.974.802.009
8(40)50607080901003.00~5.807.975.803.001311
10(40)50607080901003.00~7.809.977.803.0013
13(40)50607080901006.00~10.8012.9710.806.0016
16(40)(50)6070809010010.00~13.8015.9713.806.001919
20(40)(50)6070809010013.00~17.8019.9717.806.0023
25(40)(50)6070809010018.00~22.8024.9722.806.0028
L
(4)506070801.00~2.803.972.802.00137
(5)506070802.00~3.804.973.802.008
(6)506070802.00~4.805.974.802.009
850607080901003.00~5.807.975.803.001911
1050607080901003.00~7.809.977.803.0013
1350607080901006.00~10.8012.9710.806.0016
166070809010010.00~13.8015.9713.806.002519
206070809010013.00~17.8019.9717.806.0023
256070809010018.00~22.8024.9722.806.0028
G-SJ

弹簧加强型
(D8~25)
G-SJV
X
(5)6070802.00~13.804.973.803.50258
(6)6070802.00~14.805.974.803.509
87080901003.00~15.807.975.805.003011
107080901003.00~17.809.977.806.0013
137080901006.00~10.8012.9710.806.0016
16809010010.00~13.804019
20809010013.00~17.8023
25809010018.00~22.8028
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我要冲XX直径的孔,凸模和凹模刃口参数应该怎么选择?
建议您凸模刃口选择和孔同样的直径,凹模在冲孔直径上加上冲裁间隙
冲裁间隙=板料厚度×间隙比例,其中间隙比例和模具的种类有关,电子模具的精度和光亮带要求较高,间隙比例通常为2~5%,汽车模具精度和光亮带要求较低,间隙比例通常为5~10%
什么是TiCN涂层?此涂层可以有什么作用?
TiCN涂层是最常见的PVD涂层之一,通过提高刃口硬度及耐磨性,增加凸模寿命。
并且TiCN涂层产品可以对应270MPA以上抗拉强度的板材,是凸模可以加工更高强度的材料。
杆部止动型凸模是否有专用固定座?
杆部止动型凸模没有专用固定座,推荐直接与凸模固定板配合。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 凸模 > 杆部止动顶料型凸模 -普通/TiCN涂覆处理-