杆部止动肩型凸模 -WPC处理/HW涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 杆部止动肩型凸模 -WPC处理/HW涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

杆部止动肩型凸模 -WPC处理/HW涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
杆部止动肩型凸模 -WPC处理/HW涂覆处理- 实物图
品名:杆部止动肩型凸模 -WPC处理/HW涂覆处理-
材质 可选:相当于SKD11、相当于SKH51、粉末高速钢
硬度 60~63HRC(相当于SKD11)
硬度 61~64HRC(相当于SKH51)
硬度 64~67HRC(粉末高速钢)
表面硬度 1000~1100HV(WPC处理)
表面硬度 3000HV(HW涂覆处理)
产品特点
■WPC处理的效果
WPC处理通过使微粒子以高速碰撞凸模母材表面,提高疲劳强度、耐咬合性、耐磨损性。
■HW涂覆处理的效果
HW涂覆是通过WPC处理提高凸模母材的表面硬度及疲劳强度,从而提高TiCN涂膜的结合紧密性的表面处理。
HW涂覆
规格概述
杆径
D公差
材质
硬度
型式
TypeShape刃口形状B 刃口长度
D相当于SKD11
 60~63HRC 
表面1000~1100HV
GW-SPS  

L  

X  



刃口长度
(B)
X>L>S
SKH51 
61~64HRC 
表面1000~1100HV
GW-SH
粉末高速钢 
64~67HRC 
表面1000~1100HV
GW-PH
SKH51 
61~64HRC 
表面3000HV
GHW-SH
粉末高速钢 
64~67HRC 
表面3000HV
GHW-PH
订货范例
型号-L-P-W-R(仅)
GW-PHDL 13-80-P10.50-W7.34  
发货日
6天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
相关产品
基本型凸模 肩型凸模 卸料板固定用导正销 -直杆型 DLC涂覆处理-
基本型凸模-相关图片 肩型凸模-相关图片 卸料板固定用导正销 -直杆型 DLC涂覆处理--相关图片
型号: A-PHB 型号: A-PHAL 型号: N-HTFA
尺寸图
尺寸图
尺寸图
刃口前端边缘部带有微小R。
规格表
型式L指定单位0.01mmBH
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min. P max.P・Kmax.W max.P・Wmin.R
-WPC®处理-
GW-SP
GW-SH
GW-PH


-HW涂覆处理-
GHW-SH
GHW-PH
S
34050607080901001.00~1.800.15

W / 2




85
44050607080901001.00~2.803.972.817
54050607080901002.00~3.804.973.81.28
64050607080901002.00~4.805.974.81.59
8(40a)50607080901003.00~5.807.975.821311
10(40)50607080901003.00~7.809.977.82.513
13(40)50607080901006.00~10.8012.9710.8316
16(40)506070809010010.00~13.8015.9713.841919
20(40)506070809010013.00~17.8019.9717.8523
25(40)506070809010018.00~22.8024.9722.8628
L
34050607080901001.00~1.80137
4 50607080901001.00~2.803.972.827
5 50607080901002.00~3.804.973.828
6 50607080901002.00~4.805.974.829
8 50607080901003.00~5.807.975.82.51911
10 50607080901003.00~7.809.977.82.513
13 50607080901006.00~10.8012.9710.8316
16  6070809010010.00~13.8015.9713.842519
20  6070809010013.00~17.8019.9717.8523
25  6070809010018.00~22.8024.9722.8628
X
3 50607080901001.20~1.80195
4 50607080901001.20~2.803.972.827
5  607080901002.00~3.804.973.83.5258
6  607080901002.00~4.805.974.83.59
8  607080901003.00~5.807.975.853011
10  607080901003.00~7.809.977.8513
13  607080901006.00~10.8012.9710.8516
16   70809010010.00~13.804019
20   70809010013.00~17.8023
25   70809010018.00~22.8028
L(40)→B=8 全长(40)时,刃口长度一律为8mm。
: P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。
杆部止动肩型凸模 -WPC处理・HW涂覆处理-:相关图像
D=3~ 6→a=0.5 D尺寸为3~6时,a部为0.5mm。
D=8~ 25→a=1 D尺寸为8~25时,a部为1mm。
追加工

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 凸模 > 杆部止动肩型凸模 -WPC处理/HW涂覆处理-