3 | 天发货 |
5 | 天发货 |
推荐理由:与TiCN凸模配合使用 | ||
凹模 -直杆型・普通型- | 凹模 -肩型・普通型- | 凹模 -定位销止动型- |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | H | |||||||||||||
A | D R E G | R | |||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | ||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | W max. | P・Wmin. | R | |||||||||||||
G-SP G-SH G-PH -TiCN涂覆处理- GH-SH GH-PH | A D R E G | S | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~1.80 | - | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 R | 8 | 5 | ||
4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~2.80 | 3.97 | 2.8 | 1 | 7 | |||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~3.80 | 4.97 | 3.8 | 1.2 | 8 | |||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.80 | 5.97 | 4.8 | 1.5 | 9 | |||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~5.80 | 7.97 | 5.8 | 2 | 13 | 11 | ||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.80 | 9.97 | 7.8 | 2.5 | 13 | |||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~10.80 | 12.97 | 10.8 | 3 | 16 | |||||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~13.80 | 15.97 | 13.8 | 4 | 19 | 19 | ||||
20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~17.80 | 19.97 | 17.8 | 5 | 23 | |||||
25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~22.80 | 24.97 | 22.8 | 6 | 28 | |||||
L | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~1.80 | - | 13 | 5 | |||||
4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~2.80 | 3.97 | 2.8 | 2 | 7 | ||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~3.80 | 4.97 | 3.8 | 2 | 8 | ||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.80 | 5.97 | 4.8 | 2 | 9 | ||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~5.80 | 7.97 | 5.8 | 2.5 | 19 | 11 | |||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.80 | 9.97 | 7.8 | 2.5 | 13 | ||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~10.80 | 12.97 | 10.8 | 3 | 16 | ||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~13.80 | 15.97 | 13.8 | 4 | 25 | 19 | ||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~17.80 | 19.97 | 17.8 | 5 | 23 | |||||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~22.80 | 24.97 | 22.8 | 6 | 28 | |||||||
X | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.20~1.80 | - | 19 | 5 | ||||||
4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.20~2.80 | 3.97 | 2.8 | 2 | 7 | ||||||
5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~3.80 | 4.97 | 3.8 | 3.5 | 25 | 8 | ||||||
6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.80 | 5.97 | 4.8 | 3.5 | 9 | |||||||
8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~5.80 | 7.97 | 5.8 | 5 | 30 | 11 | ||||||
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.80 | 9.97 | 7.8 | 5 | 13 | |||||||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~10.80 | 12.97 | 10.8 | 5 | 16 | |||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~13.80 | - | - | 40 | 19 | ||||||||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~17.80 | 23 | |||||||||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~22.80 | 28 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|