3 | 天发货 |
种类 | 安装方式 | 备注 |
凸缘固定 | 利用杆部保持垂直位置,在头部固定。 | 普通圆形凸模。能可靠地固定。 |
凹模 -直杆型 - 普通型- 推荐理由:与TiCN凸模配合使用 | 凹模 -肩型 普通型- 推荐理由:与TiCN凸模配合使用 | 顶料型凸模 -TiCN涂覆处理- 推荐理由:与TiCN凸模配合使用 |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | H | |||||||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | ||||||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||||||||
| S | 3 | 25 | 30 | 35 | 40 | 1.00~2.99 | 2.95 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 8 | 5 | |||||||||||
4 | 2.00~3.99 | 3.95 | 1.20 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | 2.00~4.99 | 4.95 | 1.20 | 8 | |||||||||||||||||||
6 | 2.50~5.99 | 5.95 | 1.50 | 9 | |||||||||||||||||||
8 | 5.00~7.99 | 7.95 | 2.00 | 11 | |||||||||||||||||||
10 | 7.00~9.99 | 9.95 | 2.50 | 13 | |||||||||||||||||||
L | 3 | 30 | 35 | 40 | 1.00~2.99 | 2.95 | 1.00 | 13 | 5 | ||||||||||||||
4 | 2.00~3.99 | 3.95 | 1.20 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | 2.00~4.99 | 4.95 | 1.20 | 8 | |||||||||||||||||||
6 | 2.50~5.99 | 5.95 | 1.50 | 9 | |||||||||||||||||||
8 | 5.00~7.99 | 7.95 | 2.00 | 11 | |||||||||||||||||||
10 | 7.00~9.99 | 9.95 | 2.50 | 13 | |||||||||||||||||||
:P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D(导入部)。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|