3 | 天发货 |
型式 | L | 指定单位0.01mm (抛光加工单位0.001mm) | 0.01mm | H | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. P max. | B | P・Kmax. | P・Wmin. | B | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 1.6 | (20) | (25) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 0.30(1.00)~1.59 | 6 | - | - | - | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2.0 | (20) | (25) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 0.50(1.00)~1.99 | 8 | 1.97 | 0.30(1.00) | 4 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
2.5 | (20) | (25) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 0.80(1.00)~2.49 | 2.47 | 0.50(1.00) | 6 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | (参考1、参考2、参考3) | - | 2.97 | 0.70(1.00) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
L | 1.6 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 0.50(1.00)~1.59 | 8 | - | - | - | 2.6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 0.80(1.00)~1.99 | 10 | 1.97 | 0.30(1.00) | 6 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 0.80(1.00)~2.49 | 13 | 2.47 | 0.50(1.00) | 8 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 50 | 60 | 70 | 80 | (参考1、参考2、参考3) | - | 2.97 | 0.70(1.00) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 1.6 | (20) | (25) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 0.30(1.00)~1.59 | 6 | - | - | - | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 2.6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2.0 | (20) | (25) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 0.50(1.00)~1.99 | 8 | 1.97 | 0.30(1.00) | 4 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
2.5 | (20) | (25) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 0.80(1.00)~2.49 | 2.47 | 0.50(1.00) | 6 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
L | 1.6 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 0.50(1.00)~1.59 | 8 | - | - | - | 2.6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 0.80(1.00)~1.99 | 10 | 1.97 | 0.30(1.00) | 6 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 0.80(1.00)~2.49 | 13 | 2.47 | 0.50(1.00) | 8 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
L(20)•(25)→B=4 全长(20)•(25)时,刃口长度一律为4mm。 :P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D(导入部)。 :P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。 P·W(1.00)→TiCN涂覆处理·HW涂覆处理的P·W的最小值为1.00。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|