D | 顶料销大径型 | 标准型 |
SJF□□ | SJ□□ | |
8 | 2.7 | 1.0 |
10 | 2.7 | 1.4 |
13 | 4.0 | 1.7 |
16 | 4.0 | 2.7 |
20 | 6.0 | 2.7 |
25 | 6.0 | 2.7 |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型式 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | ||
Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC | SJF 抛光加工 L-SJF | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L>S |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
SJFDS 16 | - | 60 | - | P12.50 | - | W9.35 | ||
L-SJFEL 10 | - | 70 | - | P8.50 | - | W6.75 |
3 | 天发货 |
顶料型凸模 -顶料销大径/普通型/抛光加工- | 厚板冲裁用直杆型凸模 -TiCN涂覆处理- | 杆部止动螺纹固定型凸模 -HW涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: L-SJFAL | 型号: H-AHC | 型号: GHW-MPHAL |
型式 | L | 指定单位0.01mm(抛光加工单位0.001mm) | B | H | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | ||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||
(Dm5) SJF 抛光加工 L-SJF | ![]() | S![]() | 8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5.00~7.99 | 7.97 | 5.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 13 | 11 |
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 13 | |||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 8.00~12.99 | 12.97 | 8.00 | 16 | |||||
16 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 8.00 | 19 | 19 | ||||
20 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 10.00 | 23 | |||||
25 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 10.00 | 28 | |||||
L![]() | 8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5.00~7.99 | 7.97 | 5.00 | 19 | 11 | |||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 13 | |||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 8.00~12.99 | 12.97 | 8.00 | 16 | |||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 8.00 | 25 | 19 | |||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 10.00 | 23 | ||||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 10.00 | 28 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|