杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型式 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | ||
Dm5 | D5~6 | LFSJ LFSJV | S L 刃口长度(B) L>S | |
-TiCN涂覆处理- H-LFSJ H-LFSJV | ||||
-HW涂覆处理- HW-LFSJ HW-LFSJV | ||||
-WPC®处理- W-LFSJ W-LFSJV | ||||
D | A-LFSJ A-LFSJV | |||
-WPC®处理- AW-LFSJ AW-LFSJV |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
LFSJDS 6 | - | 60 | - | P3.00 | - | W2.80 | ||
A-LFSJEL 10 | - | 75.3 | - | P8.50 | - | W4.25 |
3 | 天发货 |
4 | 天发货 |
7 | 天发货 |
键槽顶料型凸模 -普通/WPC处理- | 肩型台阶凸模 -普通- | 直推杆 -SKD61+氮化/全长指定- | ||
型号: A-SKJAL | 型号: A-PHTWA | 型号: EPJ-L |
型式 | L 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | B | H | ||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||
min. P max. | P•Kmax. | P•Wmin. | R | |||||||
(Dm5) LFSJ H-LFSJ HW-LFSJ W-LFSJ 弹簧加强型 (D8~25) LFSJV H-LFSJV HW-LFSJV W-LFSJV (D) A-LFSJ AW-LFSJ 弹簧加强型 (D8~25) A-LFSJV AW-LFSJV | S | (5) | 40.0~80.0 | 2.00~4.99 | 4.97 | 2.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 8 | 8 | |
(6) | 2.00~5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | ||||||
8 | 45.0~100.0 | 3.00~7.99 | 7.97 | 3.00 | 13 | 11 | ||||
10 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 13 | ||||||
13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||
16 | 50.0~100.0 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 19 | ||||
20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | ||||||
25 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | ||||||
L | (5) | 40.0~80.0 | 2.00~4.99 | 4.97 | 2.00 | 13 | 8 | |||
(6) | 2.00~5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | ||||||
8 | 50.0~100.0 | 3.00~7.99 | 7.97 | 3.00 | 19 | 11 | ||||
10 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 13 | ||||||
13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||
16 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 19 | |||||
20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | ||||||
25 | 60.0~100.0 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||
LFSJV、H-LFSJV、HW-LFSJV、W-LFSJV、A-LFSJV、AW-LFSJV的弹簧常数为LFSJ、H-LFSJ、HW-LFSJ、W-LFSJ、A-LFSJ、AW-LFSJ的2倍。 顶料销孔以顶料型凸模为准。 点击此处 刃口形状且全长-刃口长度为30mm以下时,刃口长度为全长-30mm。 :P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。 :P•K>D-0.05→ℓ=0 P•K>D-0.05 时,非圆形凸模不带D(导入部)。 D(5)(6)仅LFSJ、H-LFSJ、WH-LFSJ、W-LFSJ、A-LFSJ、AW-LFSJ适用。弹簧加强型仅适用于D8~25。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|