杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型式 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | ||
Dm5 | D4~6 SKH51 61~64HRC | L-SJ L-SJV | S L X 刃口长度(B) X>L>S | |
D8~25 相当于SKD11 60~63HRC | ||||
粉末高速钢 64~67HRC | L-PJ L-PJV | |||
D | D4~6 SKH51 61~64HRC | AL-SJ AL-SJV | ||
D8~25 | ||||
粉末高速钢 64~67HRC | AL-PJ AL-PJV |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
L-SJDS 16 | - | 60 | - | P12.000 | - | W6.800 | ||
AL-SJEL 10 | - | 70 | - | P8.500 | - | W4.250 |
3 | 天发货 |
杆部止动顶料型凸模 -RW涂覆处理- | 顶料型凸模 -RW涂覆处理- | 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/RW涂覆处理- | ||
型号: GRW-PJAL | 型号: ARW-PJAL | 型号: ARW-APJAL |
型式 | L | 指定单位0.001mm | 0.01mm | B | H | |||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||
(Dm5) L-SJ L-PJ 弹簧加强型 L-SJV L-PJV (D) AL-SJ AL-PJ 弹簧加强型 AL-SJV AL-PJV | S | (4) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.000~3.990 | 3.970 | 1.000 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 8 | 7 | |||
(5) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.000~4.990 | 4.970 | 2.000 | 8 | |||||||
(6) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.000~5.990 | 5.970 | 2.000 | 9 | |||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.000~7.990 | 7.970 | 3.000 | 13 | 11 | ||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.000~9.990 | 9.970 | 3.000 | 13 | |||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.000~12.990 | 12.970 | 6.000 | 16 | |||||
16 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.000~15.990 | 15.970 | 6.000 | 19 | 19 | ||||
20 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.000~19.990 | 19.970 | 6.000 | 23 | |||||
25 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.000~24.990 | 24.970 | 6.000 | 28 | |||||
L | (4) | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.000~3.990 | 3.970 | 2.000 | 13 | 7 | ||||||
(5) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.000~4.990 | 4.970 | 2.000 | 8 | ||||||||
(6) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.000~5.990 | 5.970 | 2.000 | 9 | ||||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.000~7.990 | 7.970 | 3.000 | 19 | 11 | |||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.000~9.990 | 9.970 | 3.000 | 13 | ||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.000~12.990 | 12.970 | 6.000 | 16 | ||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.000~15.990 | 15.970 | 6.000 | 25 | 19 | ||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.000~19.990 | 19.970 | 6.000 | 23 | |||||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.000~24.990 | 24.970 | 6.000 | 28 | |||||||
(Dm5) L-SJ 弹簧加强型 L-SJV (D) AL-SJ 弹簧加强型 AL-SJV | X | (5) | 60 | 70 | 80 | 2.000~4.990 | 4.970 | 3.500 | 25 | 8 | ||||||
(6) | 60 | 70 | 80 | 2.000~5.990 | 5.970 | 3.500 | 9 | |||||||||
8 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.000~7.990 | 7.970 | 5.000 | 30 | 11 | |||||||
10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.000~9.990 | 9.970 | 6.000 | 13 | ||||||||
13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.000~12.990 | 12.970 | 6.000 | 16 | ||||||||
16 | 80 | 90 | 100 | 10.000~15.990 | - | - | 40 | 19 | ||||||||
20 | 80 | 90 | 100 | 13.000~19.990 | 23 | |||||||||||
25 | 80 | 90 | 100 | 18.000~24.990 | 28 | |||||||||||
L-SJV,L-PJV,AL-SJV,AL-PJV的弹簧常数为L-SJ,L-PJ,AL-SJ,AL-PJ的2倍。 L(40)→B=6全长(40)时,刃口长度一律为6mm。 L(50)→B=13全长(50)时,刃口长度一律为13mm。 :P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。 :P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。 D(4)(5)(6)仅L-SJ,L-PJ,AL-SJ,AL-PJ适用。D8~25仅弹簧加强型适用。 |
PRC≤(P-d1 -0.5)/2 d1 尺寸 点击此处
PCC≤(P-d1 -0.5)/2 d1 尺寸 点击此处
凸缘部C倒角加工
提升凸模头部的强度。 点击此处
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|