顶料型凸模 -TiCN涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 顶料型凸模 -TiCN涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

顶料型凸模 -TiCN涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
TiCN涂层凸模是对凸模进行PVD涂层,是“Titanium carbonitride”的缩写,意思是:氮碳化钛涂层
TiCN涂层可以提高刃口硬度及耐磨性,延长凸模的使用寿命。
产品图片
产品特点
1. 适用于模具制造加工行业,应用广泛。
2. 选用粉末高速钢,耐磨损性、疲劳强度俱佳,硬度64~67HRC。
3. 凸模杆径有m5及0~+0.005两种公差,可对应不同的配合方式。
4. TiCN刃口涂层,属于最常见的PVD涂层材质,可以延长凸模的使用寿命。
5. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
发货日
3天发货
上海,广州发货
数量≥201时,请另询交货期。

发货需要天数点击此处
使用案例
凸模安装方式
种类安装方式备注
凸缘固定利用杆部保持垂直位置,在头部固定。普通圆形凸模。能可靠地固定。

凸模的紧固方法
凸模固定板基准:本方法为最普通的方法,将凸模打入凸模固定板,因此模具制作很简单。如果凸模的同轴度和凸模固定板的孔加工精度较低,凸模和凹模的间隙边容易出现不均匀,因此不应用于间隙较小的模具。
卸料板基准:本方法主要用于薄板的高精度模具。在靠近凸模和凹模的卸料板上,在凸模的刃部有导向装置,因此能够使精度误差保持在最小值。凸模固定板通过配合间隙来紧固
TiCN凸模的安装方法
注意事项
冲压模具在生产中,冲裁的配合间隙和模具高度最为重要,凸凹模的位置不良就会发生凸凹模干涉,最终导致板料生产不良甚至模具损坏。
为了使凸凹模位置调整至设计理想位置,建议您使用米思米推荐的调整方法:
注意事项说明图
相关产品
推荐产品图片推荐产品图片推荐产品图片
凹模 -直杆型 - 普通型-凹模 -肩型 普通型-顶料型凸模 -TiCN涂覆处理-
推荐理由:与TiCN凸模配合使用推荐理由:与TiCN凸模配合使用推荐理由:与TiCN凸模配合使用
尺寸图
TiCN凸模外形尺寸

TiCN凸模刃口形状
规格表
型式L指定单位0.01mmBH
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
(Dm5)(D)
-TiCN涂覆处理-
H-SJAH-PJ
H-PJ 
弹簧加强型
(D8~25)
H-SJVAH-PJV
H-PJV 
S
(4)4050607080  1.00~ 3.993.971.000.15

W
/
2




 
87
(5)4050607080  2.00~ 4.994.972.008
(6)4050607080  2.00~ 5.995.972.009
8(40)50607080901003.00~ 7.997.973.001311
10(40)50607080901003.00~ 9.999.973.0013
13(40)50607080901006.00~ 12.9912.976.0016
16(40)(50)6070809010010.00~ 15.9915.976.001919
20(40)(50)6070809010013.00~ 19.9919.976.0023
25(40)(50)6070809010018.00~ 24.9924.976.0028
(Dm5)(D)
-TiCN涂覆处理-
H-SJ 
弹簧加强型
H-SJV 
L
(4) 50607080  1.00~ 3.993.972.00137
(5) 50607080  2.00~ 4.994.972.008
(6) 50607080  2.00~ 5.995.972.009
8 50607080901003.00~ 7.997.973.001911
10 50607080901003.00~ 9.999.973.0013
13 50607080901006.00~ 12.9912.976.0016
16  6070809010010.00~ 15.9915.976.002519
20  6070809010013.00~ 19.9919.976.0023
25  6070809010018.00~ 24.9924.976.0028
H-SJV,H-PJV,AH-SJV,AH-PJV的弹簧常数为H-SJ,H-PJ,AH-SJ,AH-PJ的2倍。
L(40)→B=6全长(40)时,刃口长度一律为6mm。
L(50)→B=13全长(50)时,刃口长度一律为13mm。
:P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。
:P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。
D(4)(5)(6)仅H-PJ,AH-PJ适用。D8~25仅弹簧加强型适用。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我要冲XX直径的孔,凸模和凹模刃口参数应该怎么选择?
建议您凸模刃口选择和孔同样的直径,凹模在冲孔直径上加上冲裁间隙
冲裁间隙=板料厚度×间隙比例,其中间隙比例和模具的种类有关,电子模具的精度和光亮带要求较高,间隙比例通常为2~5%,汽车模具精度和光亮带要求较低,间隙比例通常为5~10%
什么是TiCN涂层?此涂层可以有什么作用?
TiCN涂层是最常见的PVD涂层之一,通过提高刃口硬度及耐磨性,增加凸模寿命。
并且TiCN涂层产品可以对应270MPA以上抗拉强度的板材,是凸模可以加工更高强度的材料。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 凸模 > 顶料型凸模 -TiCN涂覆处理-