顶料型凸模 -DICOAT处理-
商品
评价
详情
  • 顶料型凸模 -DICOAT处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

顶料型凸模 -DICOAT处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
顶料型凸模 -DICOAT处理- 实物图
品名:顶料型凸模 -DICOAT处理-
材质 可选:相当于SKD11、粉末高速钢
硬度 60~63HRC 表面3000HV(相当于SKD11)
硬度 62~64HRC 表面3000HV(粉末高速钢)
杆径公差D 可选:m5、
产品特点
■弹簧加强型的效果
弹簧常数是标准顶料型凸模的2倍。由于弹簧负载大,故清除废料的效果更佳。
■适配固定块
可选择与固定块套装出货对应品。详情 点击此处
规格概述
杆径
D公差
材质
硬度
型式
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
Dm5
(D4~25)
相当于SKD11
60~63HRC
表面3000HV
T-SJ
T-SJV
S

L

刃口长度(B)
L>S
粉末高速钢
62~64HRC
表面3000HV
T-PJ
T-PJV
D
(D4~13)
相当于SKD11
60~63HRC
表面3000HV
AT-SJ
AT-SJV
粉末高速钢
62~64HRC
表面3000HV
AT-PJ
AT-PJV
订货范例
型号-L-P-W-R(仅)
T-SJES 6-50-P5.48-W3.20  
交货期
3天发货
上海,广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
相关产品
斜肩型凸模 -普通型- 肩型台阶凸模 -HX涂覆处理- 肩型台阶凸模 -HW涂覆处理-
斜肩型凸模 -普通型--相关图片 肩型台阶凸模 -HX涂覆处理--相关图片 肩型台阶凸模 -HW涂覆处理--相关图片
型号: TSPHAL 型号: AHX-PHTWA 型号: AHW-PHTWA
尺寸图
顶料型凸模 -DICOAT处理-:相关图像
顶料型凸模 -DICOAT处理-:相关图像

顶料销突出量的计算方法(参考值) 点击此处
● 顶料孔详情请参阅基本顶料型凸模  点击此处
● 顶料销详情请参阅顶料销组件  点击此处
规格表
型式L指定单位0.01mmBH
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
(Dm5)
T-SJ
T-PJ

弹簧加强型
(D8~25)
T-SJV
T-PJV

(D
(D4~13)
AT-SJ
AT-PJ

弹簧加强型
(D8~13)
AT-SJV
AT-PJV
S
(4) 40 50 60 70 80   1.00~ 3.99 3.97 1.000.15

W
/
2



 
87
(5) 40 50 60 70 80   2.00~ 4.99 4.97 2.008
(6) 40 50 60 70 80   2.00~ 5.99 5.97 2.009
8 (40) 50 60 70 80 90 100 3.00~ 7.99 7.97 3.001311
10 (40) 50 60 70 80 90 100 3.00~ 9.99 9.97 3.0013
13 (40) 50 60 70 80 90 100 6.00~ 12.99 12.97 6.0016
16 (40) (50) 60 70 80 90 100 10.00~ 15.99 15.97 6.001919
20 (40) (50) 60 70 80 90 100 13.00~ 19.99 19.97 6.0023
25 (40) (50) 60 70 80 90 100 18.00~ 24.99 24.97 6.0028
L
(4)  50 60 70 80   1.00~ 3.99 3.97 2.00137
(5)  50 60 70 80   2.00~ 4.99 4.97 2.008
(6)  50 60 70 80   2.00~ 5.99 5.97 2.009
8  50 60 70 80 90 100 3.00~ 7.99 7.97 3.001911
10  50 60 70 80 90 100 3.00~ 9.99 9.97 3.0013
13  50 60 70 80 90 100 6.00~ 12.99 12.97 6.0016
16   60 70 80 90 100 10.00~ 15.99 15.97 6.002519
20   60 70 80 90 100 13.00~ 19.99 19.97 6.0023
25   60 70 80 90 100 18.00~ 24.99 24.97 6.0028
T-SJV,T-PJV,AT-SJV,AT-PJV的弹簧常数为T-SJ,T-PJ,AT-SJ,AT-PJ的2倍。
:P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。
:P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。
L(40)→B=6全长(40)时,刃口长度一律为6mm。
L(50)→B=13全长(50)时,刃口长度一律为13mm。
D(4)(5)(6)仅T-SJ,T-PJ,AT-SJ,AT-PJ适用。D8~25仅T-SJV,T-PJV适用,D8~13仅AT-SJV,AT-PJV适用。
追加工
顶料型凸模 -DICOAT处理-:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 凸模 > 顶料型凸模 -DICOAT处理-