型式 | L | 指定单位0.01mm | B | H | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||
(Dm5) SJ PJ 弹簧加强型 (D8~25) SJV PJV (D ![]() A-SJ A-PJ 弹簧加强型 (D8~25) A-SJV A-PJV | ![]() | S![]() | (4) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~ 3.99 | 3.97 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 8 | 7 | ||
(5) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~ 4.99 | 4.97 | 2.00 | 8 | |||||||
(6) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~ 5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | |||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 7.99 | 7.97 | 3.00 | 13 | 11 | ||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 9.99 | 9.97 | 3.00 | 13 | |||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~ 12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||
16 | (40) | -50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~ 15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 19 | ||||
20 | (40) | -50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~ 19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||
25 | (40) | -50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~ 24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||
L![]() | (4) | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~ 3.99 | 3.97 | 2.00 | 13 | 7 | ||||||
(5) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~ 4.99 | 4.97 | 2.00 | 8 | ||||||||
(6) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~ 5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | ||||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 7.99 | 7.97 | 3.00 | 19 | 11 | |||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 9.99 | 9.97 | 3.00 | 13 | ||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~ 12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~ 15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 19 | ||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~ 19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~ 24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||
(Dm5) SJ 弹簧加强型 SJV (D ![]() A-SJ 弹簧加强型 (D8~25) A-SJV | X![]() | -5 | 60 | 70 | 80 | 2.00~ 4.99 | 4.97 | 3.50 | 25 | 8 | ||||||
-6 | 60 | 70 | 80 | 2.00~ 5.99 | 5.97 | 3.50 | 9 | |||||||||
8 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 7.99 | 7.97 | 5.00 | 30 | 11 | |||||||
10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 9.99 | 9.97 | 6.00 | 13 | ||||||||
13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~ 12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||||
16 | 80 | 90 | 100 | 10.00~ 15.99 | - | - | 40 | 19 | ||||||||
20 | 80 | 90 | 100 | 13.00~ 19.99 | 23 | |||||||||||
25 | 80 | 90 | 100 | 18.00~ 24.99 | 28 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|