型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
L-SHAS 10 | - | 70 | - | P9.500 | ||||
AL-PHDL 13 | - | 80 | - | P10.500 | - | W7.340 |
HX涂覆处理顶料型凸模 | 肩型台阶凸模 | DLC涂覆处理肩型台阶凸模 | ||
型号: HW-PJ/HX-PJ/AHW-PJ/AHX-PJ | 型号: SPTW/SHTW/PHTW/A-SPTW/A-SHTW/A-PHTW | 型号: N-SHTW/NW-SHTW/AN-SHTW/ANW-SHTW |
杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型式 | 刃口形状按下图A~G选择 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC | L-SP | S L X 刃口长度(B) X>L>S | ||
SKH51 61~64HRC | L-SH | ||||
粉末高速钢 64~67HRC | L-PH | ||||
D | 相当于SKD11 60~63HRC | AL-SP | |||
SKH51 61~64HRC | AL-SH | ||||
粉末高速钢 64~67HRC | AL-PH |
型式 | L | 指定单位0.001mm | 0.01mm | B | H | |||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||
(Dm5) L-SP L-SH L-PH (D) AL-SP AL-SH AL-PH | S | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.000~ 2.990 | ( 点击此处) | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 8 | 5 | ||
4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.000~ 3.990 | 3.970 | 1.000 | 7 | |||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.000~ 4.990 | 4.970 | 1.200 | 8 | |||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.000~ 5.990 | 5.970 | 1.500 | 9 | |||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.000~ 7.990 | 7.970 | 2.000 | 13 | 11 | ||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.000~ 9.990 | 9.970 | 2.500 | 13 | |||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.000~ 12.990 | 12.970 | 3.000 | 16 | |||||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.000~ 15.990 | 15.970 | 4.000 | 19 | 19 | ||||
20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.000~ 19.990 | 19.970 | 5.000 | 23 | |||||
25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.000~ 24.990 | 24.970 | 6.000 | 28 | |||||
L | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.000~ 2.990 | ( 点击此处) | 13 | 5 | |||||
4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.000~ 3.990 | 3.970 | 2.000 | 7 | ||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.000~ 4.990 | 4.970 | 2.000 | 8 | ||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.000~ 5.990 | 5.970 | 2.000 | 9 | ||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.000~ 7.990 | 7.970 | 2.500 | 19 | 11 | |||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.000~ 9.990 | 9.970 | 2.500 | 13 | ||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.000~ 12.990 | 12.970 | 3.000 | 16 | ||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.000~ 15.990 | 15.970 | 4.000 | 25 | 19 | ||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.000~ 19.990 | 19.970 | 5.000 | 23 | |||||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.000~ 24.990 | 24.970 | 6.000 | 28 | |||||||
X | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.200~ 2.990 | - | 19 | 5 | |||||
4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.200~ 3.990 | 3.970 | 2.000 | 7 | ||||||
5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.000~ 4.990 | 4.970 | 3.500 | 25 | 8 | ||||||
6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.000~ 5.990 | 5.970 | 3.500 | 9 | |||||||
8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.000~ 7.990 | 7.970 | 5.000 | 30 | 11 | ||||||
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.000~ 9.990 | 9.970 | 5.000 | 13 | |||||||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.000~ 12.990 | 12.970 | 5.000 | 16 | |||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.000~ 15.990 | - | 40 | 19 | ||||||||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.000~ 19.990 | 23 | ||||||||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.000~ 24.990 | 28 | ||||||||||
:P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。 :P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。 L(40)→B=8 全长(40)时,刃口长度一律为8mm。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|