3 | 天发货 |
推荐理由:与TiCN凸模配合使用 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
凹模 -直杆型・普通型- | 凹模 -肩型・普通型- | 刃口配合加工用固定块组件 |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | H | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||
(Dm5) H-SP H-SH H-PH (D ![]() AH-SH AH-PH | ![]() | S![]() | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~2.99 | - | - | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 8 | 5 |
4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~3.99 | 3.97 | 1.00 | 7 | |||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.99 | 4.97 | 1.20 | 8 | |||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.99 | 5.97 | 1.50 | 9 | |||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.00 | 13 | 11 | ||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 13 | |||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | |||||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | 19 | ||||
20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||||
25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||
L![]() | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~2.99 | - | - | 13 | 5 | ||||
4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~3.99 | 3.97 | 2.00 | 7 | ||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.99 | 4.97 | 2.00 | 8 | ||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | ||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.50 | 19 | 11 | |||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 13 | ||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | ||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 19 | ||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||
X![]() | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.20~2.99 | - | - | 19 | 5 | ||||
4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.20~3.99 | 3.97 | 2.00 | 7 | ||||||
5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.99 | 4.97 | 3.50 | 25 | 8 | ||||||
6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.99 | 5.97 | 3.50 | 9 | |||||||
8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 5.00 | 30 | 11 | ||||||
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 13 | |||||||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 5.00 | 16 | |||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | - | 40 | 19 | ||||||||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 23 | ||||||||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 28 | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|