肩型凸模 -DICOAT处理-
商品
评价
详情
  • 肩型凸模 -DICOAT处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

肩型凸模 -DICOAT处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品图
肩型凸模为最基础型的凸模产品,其挂台厚度为5mm,直径范围为3~25mm。
肩型的凸模的尾部台阶设计,可以有效对凸模进行定位固定。
产品特点
1. 适用于模具制造加工行业,应用广泛。
2. 可以选择SKH51、粉末高速钢两种母材,应对各种冲压工况。
3. 凸模杆径有m5(单位:μm)及0~+0.005(单位:mm)两种公差,可对应不同的配合方式。
4. 可以通过添加固定座缩写的方式,下定凸模与固定座成套产品。
5. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
订货范例
型号-L-P-W-R(仅)
T-SPEL 16-70-P12.00-W6.00  
型式指定顺序的详细说明请点击此处
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
使用案例
凸模的紧固方法
凸模固定板基准:本方法为最普通的方法,将凸模打入凸模固定板,因此模具制作很简单。如果凸模的同轴度和凸模固定板的孔加工精度较低,凸模和凹模的间隙边容易出现不均匀,因此不应用于间隙较小的模具。
卸料板基准:本方法主要用于薄板的高精度模具。在靠近凸模和凹模的卸料板上,在凸模的刃部有导向装置,因此能够使精度误差保持在最小值。凸模固定板通过配合间隙来紧固
TiCN凸模的安装方法
注意事项
冲压模具在生产中,冲裁的配合间隙和模具高度最为重要,凸凹模的位置不良就会发生凸凹模干涉,最终导致板料生产不良甚至模具损坏。
为了使凸凹模位置调整至设计理想位置,建议您使用米思米推荐的调整方法:
注意事项说明图
相关产品
异形状凸模 肩型台阶凸模 带气孔浮料销
异形状凸模 肩型台阶凸模 带气孔浮料销
型号: SP/SH/PH/SP-C/AP/APH/MP 型号: SPTW/SHTW/PHTW/A-SPTW/A-SHTW/A-PHTW 型号: LJS
尺寸图
杆径
D公差
材质
硬度
型式刃口形状按下图A~G选择
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
Dm5
(D3~25)
相当于SKD11
60~63HRC
表面3000HV
T-SPS

L

X

刃口长度(B)
X>L>S
肩型凸模 -DICOAT处理-:相关图像
粉末高速钢
62~64HRC
表面3000HV
T-PH
D
(D3~13)
相当于SKD11
60~63HRC
表面3000HV
AT-SP
粉末高速钢
62~64HRC
表面3000HV
AT-PH

杆径公差D 可选择m5・

肩型凸模 -DICOAT处理-:相关图像
 

规格表
型式L指定单位0.01mmBH
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
(Dm5)
T-SP
T-PH


(D
(D3~13)

AT-SP
AT-PH
S
3 40 50 60 70 80   1.00~ 2.990.15

W
/
2



 
85
4 40 50 60 70 80   1.00~ 3.99 3.97 1.007
5 40 50 60 70 80   2.00~ 4.99 4.97 1.208
6 40 50 60 70 80   2.00~ 5.99 5.97 1.509
8 (40) 50 60 70 80 90 100 3.00~ 7.99 7.97 2.001311
10 (40) 50 60 70 80 90 100 3.00~ 9.99 9.97 2.5013
13 (40) 50 60 70 80 90 100 6.00~ 12.99 12.97 3.0016
16 (40) 50 60 70 80 90 100 10.00~ 15.99 15.97 4.001919
20 (40) 50 60 70 80 90 100 13.00~ 19.99 19.97 5.0023
25 (40) 50 60 70 80 90 100 18.00~ 24.99 24.97 6.0028
L
3  50 60 70 80   1.00~ 2.99135
4  50 60 70 80   1.00~ 3.99 3.97 2.007
5  50 60 70 80   2.00~ 4.99 4.97 2.008
6  50 60 70 80   2.00~ 5.99 5.97 2.009
8  50 60 70 80 90 100 3.00~ 7.99 7.97 2.501911
10  50 60 70 80 90 100 3.00~ 9.99 9.97 2.5013
13  50 60 70 80 90 100 6.00~ 12.99 12.97 3.0016
16   60 70 80 90 100 10.00~ 15.99 15.97 4.002519
20   60 70 80 90 100 13.00~ 19.99 19.97 5.0023
25   60 70 80 90 100 18.00~ 24.99 24.97 6.0028
X
3  50 60 70 80   2.00~ 2.99195
4  50 60 70 80   2.00~ 3.997
5   60 70 80   2.00~ 4.99258
6   60 70 80   2.00~ 5.999
8   60 70 80 90 100 3.00~ 7.993011
10   60 70 80 90 100 3.00~ 9.9913
13   60 70 80 90 100 6.00~ 12.9916
16    70 80 90 100 10.00~ 15.994019
20    70 80 90 100 13.00~ 19.9923
25    70 80 90 100 18.00~ 24.9928
:P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。
:P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。
L(40)→B=8 全长(40)时,刃口长度一律为8mm。
追加工

肩型凸模 -DICOAT处理-:相关图像

肩型凸模 -DICOAT处理-:相关图像

凸缘部C倒角加工,提升凸模头部的强度。 详情 点击此处
加工凸缘部,以配合可选型固定块(SLS)使用。详情 点击此处
加工杆部,以配合聚氨酯卸料板(USN)的安装。详情 点击此处

关于此商品的常见问题 (FAQ)
我要冲XX直径的孔,凸模和凹模刃口参数应该怎么选择?
建议您凸模刃口选择和孔同样的直径,凹模在冲孔直径上加上冲裁间隙。冲裁间隙=板料厚度×间隙比例,其中间隙比例和模具的种类有关,电子模具的精度和光亮带要求较高,间隙比例通常为2~5%,汽车模具精度和光亮带要求较低,间隙比例通常为5~10%
我想和购买相对应的固定座应该如何选择?
建议您选择米思米的成套订购服务,只要在凸模的型号添加固定座型号缩写即可。我司会将固定块和凸模配合完毕后进行配送,不会发生不配套问题,详细请参考固定座商品页面。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 凸模 > 肩型凸模 -DICOAT处理-