品牌筛选
F.K.D [日本]
规格/尺寸筛选
孔径(钻头直径)D(mm) +6~6.5
6
6.5
+7~7.5
7
7.5
+8~8.5
8
8.5
+9~9.5
9
9.5
+10~10.5
10
10.5
+11~11.5
11
11.5
+12~12.5
12
12.5
+13~13.5
13
13.5
+14~14.5
14
14.5
15
+16~16.5
16
16.5
+17~17.5
17
17.5
+18~18.5
18
18.5
+19~19.5
19
19.5
+20~20.5
20
20.5
+21~21.5
21
21.5
+22~22.5
22
22.5
+23~23.5
23
23.5
+24~24.5
24
24.5
+25~25.5
25
25.5
+26~26.5
26
26.5
+27~27.5
27
27.5
+28~28.5
28
28.5
+29~29.5
29
29.5
+30~30.5
30
30.5
+31~31.5
31
31.5
+32~32.5
32
32.5
+33~33.5
33
33.5
+34~34.5
34
34.5
+35~35.5
35
35.5
+36~36.5
36
36.5
+37~37.5
37
37.5
+38~38.5
38
38.5
+39~39.5
39
39.5
+40~40.5
40
40.5
+41~41.5
41
41.5
+42~42.5
42
42.5
+43~43.5
43
43.5
+44~44.5
44
44.5
+45~45.5
45
45.5
+46~46.5
46
46.5
+47~47.5
47
47.5
+48~48.5
48
48.5
+49~49.5
49
49.5
50
55
60
全长L(mm) 槽长ℓ(mm) 30
40
50
60
70
80
100
110
120
130
140
150
180
190
200
210
222
工件材料 柄类型 锥柄型
刀具材质 硬质合金
有无油孔 无
有无涂层 无
/static/html/js/endClassComplex.js?t=1714405648035