• O型密封圈
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

O型密封圈

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
在博创注塑机中,O型密封圈通常运用在各个液压阀的连接及各个传动油缸的密封。
O型密封圈 产品概述
产品特点
博创品牌注塑机原厂正品的备品备件。
博创注塑机上的备品拆下后可直接更换,无须对设备作任何改造。
选型快捷,一件起订。
商品的质保期间是:出货后3个月。
部分产品为米思米库存品,最快当日出货。
正品授权书
规格概述
商品名受注型号国家标准规格适用博创机型单台用量推荐更换频率(年/次)图示
O型密封圈BOE-G30-JIS-B-2401JISG30BS80-III至BS1000-III302.5O型密封圈 规格概述
O型密封圈BOE-G75-JIS-B-2401JISG75BS150-III至BS1000-III302.5
O型密封圈BOE-G60-JIS-B-2401JISG60150T\400T\560T\650T\800T302.5
O型密封圈BOE-G65-JIS-B-2401JISG65BS150至BS650302.5
O型密封圈BOE-G45-JIS-B-2401JISG45BS150至BS650\BU600至BU800302.5
O型密封圈BOE-P18-JIS-B-2401JISP18BS80至BS650\BU600至BU1000302.5
O型密封圈BOE-G110-JIS-B-2401JISG110BS80-III至BS1000-III\BU800302.5
O型密封圈BOE-G40-OR3103940-N7022DING40BS80-III至BS1000-III\BU800  302.5
O型密封圈BOE-G105-HALLITE-BKIJJISG105BS60-III至BS6800-III302.5
O型密封圈BOE-G55-JIS-B-2401JISG55BS60-III至BS6800-III  302.5
O型密封圈BOE-P20-JIS-B-2401JISP20BS60-III至BS6800-III302.5
O型密封圈BOE-P42-JIS-B-2401JISP42BS60-III至BS6800-III302.5
O型密封圈BOE-P50-JIS-B-2401JISP50BS60-III至BS6800-III302.5
O型密封圈BOE-BS-ORAR00115-N7DIN17.12-2BS60-III至BS6800-III302.5
使用案例
O型密封圈在油压注塑机种普遍运用在,锁模部位、注射部位、顶出部位及油压驱动部位
O型密封圈 使用案例
相关产品
品牌介绍
博创智能装备股份有限公司成立于2003年初,专注于研发、生产制造注射量25g~300000g的智能注塑机,是二板智能注塑机专家,亚洲首台6800吨二板智能注塑机制造商。产品广泛应用于航空航天、国防、交通、电子、建筑、生物医药等领域。博创是第五届中国塑料机械工业协会会长单位,首批全国46家智能制造试点示范项目企业,国家智能制造新模式应用示范项目单位。
上述内容出自博创官网。
O型密封圈 品牌介绍
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部联络确认。
(MAIL: mold_sk@misumi.sh.cn;TEL: 021-6391-7080转8314)
产品品牌介绍。
该商品为BORCHE(博创)原厂正品,其品牌创立于2003年,生产制造注射量25g~300000g的智能注塑机,是二板智能注塑机专家。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页