金属油壶
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
金属油壶
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
易尔拓金属油壶,精湛的工艺锻造,使用范围广泛
产品特点
·壶体采用金属材质,表面喷漆处理
·出油管及手柄采用高强度材料,耐油,耐磨更耐冲击
·1.5mm直径全铜喷嘴、弹性尼龙管,压力更强,强劲压力快速上油,最大喷射距离可达5米
·可悬挂设计,机油壶顶部带有可悬挂式设计,贴心设计,使用更方便
规格概述
型号
规格
总高度
(mm)
总长度
(mm)
油管长度
(mm)
底座直径
(mm)
YT-06912
200CC
146
165
80
60
YT-06913
300CC
170
165
80
80
YT-06914
500CC
193
165
80
85
使用案例
关于此商品的常见问题 (FAQ)
YATO工具更换或者修理范围有哪些?
在YATO专业工具系列中凡是产品上克有“YATO”商标的产品在正常使用过程中,若使用功能有损坏,皆可更换同一商品或者免费维修
YATO工具非更换或者修理范围有哪些?
产品上无YATO商标的不属于更换或者修理范围,产品在使用后生锈,电镀脱皮,表面刮痕,塑料类手柄破损等情况不在更换或者修理范围内
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
化工产品
>
润滑脂
>
加油器/黄油枪
>
金属油壶
您还有
2
项规格未选
金属油壶
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1715533088915
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1715533088915