• 陶熙DOWSIL快固型有机硅密封胶粘剂DC737
  • 陶熙DOWSIL快固型有机硅密封胶粘剂DC737
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

陶熙DOWSIL快固型有机硅密封胶粘剂DC737

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
陶熙DOWSIL快固型有机硅密封胶粘剂DC737产品详情·品牌:陶熙DOWSIL
·陶熙DOWSIL快固型有机硅密封胶粘剂DC737
·应用于各种OEM厂和装配线,包括:1、制冷系统2、空调系统3、其他应用
·单组份脱肟固化有机硅密封胶,不与金属或塑料反应,固化迅速
·密封胶达到100%的无缝隙效果
·737是单组份脱肟固化有机硅密封胶,不与金属或塑料反应,固化 迅速
产品特点
·通用性:膏状不垂流,对大多数基材都有良好的粘结效果。
·脱醇性:单组分室温固化,脱醇固化,固化副产物为醇类,对基材无腐蚀,环保可靠。
·耐候性:优异的耐UV性,并且在55摄氏度到180摄氏度下长期保持。
·高拉伸度:固化后成为有韧性的弹性硅橡胶,断裂拉伸率达680%。
快固型有机硅密封胶粘剂陶熙DOWSILDC737胶粘剂产品特性陶熙DOWSIL快固型有机硅密封胶粘剂
规格概述
品牌
容量
温度范围(℃)
表干时间(min)
挤出率(g/min)
陶熙DOWSIL
300ML
负65~177
14
395
产品种类
质量混合比例
硬度(shore)
拉伸强度(Mpa)
包装规格
其他胶粘剂
单组份
A33
1.2
300ML/支
使用案例
·应用于各种OEM厂和装配线,包括:1、制冷系统2、空调系统3、其他应用。
·可用于卫浴设备、工业密封、电子元件、精密仪器、门窗、设备机箱等。
适用场景
注意事项
注意事项:
・对所有胶粘剂来讲,正确的表面处理决定着粘接效果的好坏,因此在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤。
・少量粘接效果不好的材料如PP、PC、PTFE等须底涂处理。
・影响有机硅平面密封胶固化的主要因素:环境湿度、环境温度,相对湿度高于30%将有利于胶粘剂加速固化。
・由于有机硅平面密封胶是湿气固化类型,因此在承受大的负荷前要求充分固化。
・2018年起道康宁公司重组,原DOWCORNING/道康宁更名为DOWSIL/陶熙,商品本身不变。
品牌介绍
2018年起道康宁公司重组,原DOWCORNING/道康宁更名为DOWSIL/陶熙。
陶熙成立于1943年,是一家由陶氏化学公司和康宁公司均等持股的合资公司。
致力于探索和开发有机硅的应用潜力,现为全球硅胶技术和创新领域的全球领导者。
旗下“陶熙玻璃胶、陶熙幕墙胶、陶熙电子胶、陶熙硅胶,有机硅材料在提高、改造和创造更好的生活品质方面具有无限的潜力。
近40年来,陶熙在中国积极发展业务。早在1973年,公司就在香港设立了第一个办事处。近年来,陶熙在中国发展迅速,总投资已超过20亿美元。
品牌介绍出自陶熙官网。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
陶熙737有机硅密封胶的固化原理是什么?固化时间需要多久?
陶熙7091有机硅密封胶属于缩合固化型硅胶,交联剂遇到空气中湿气发生水解反应,在催化剂作用下与聚甲基硅氧烷(-OH羟基封端)交联。固化是一个从表面向内部的逐渐湿气固化过程,整体固化时间随着胶层厚度、粘接面积、环境温度、环境湿度等外界条件的变化而变化。强烈推荐应用于6毫米以下厚度的密封应用。完全固化时间视具体情况而不同,一般需要3~7天。
陶熙737这类室温固化的RTV有机硅橡胶有什么特点吗?这样的特点适合应用在哪些场所?
RTV有机硅橡胶因其独特的分子结构,决定了其在苛刻工作环境下所能表现出的优异的热稳定性、弹性、耐湿性、介电稳定性、对基材的粘附性、低离子杂质以及与加工工艺的兼容特性,为电子电器产品的长期寿命提供了可靠的保障。RTV广泛应用在军工、航空航天、电子、电气、太阳能、LED、平板显示、开关电源、家电、PCBA等场合。
密封胶都包括哪些种类的商品呢?有机硅密封胶相比具有哪些突出的优缺点呢?
密封胶按照成分不同分为有机硅、改性硅烷、聚氨酯、厌氧胶、UV胶、热熔胶等。其中有机硅类密封胶具有优异的耐高温性和耐UV性,耐溶剂性和粘接性相比一般,固化较慢。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 修补剂/粘结剂 > 粘接剂 > 粘接剂 > 陶熙DOWSIL快固型有机硅密封胶粘剂DC737
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页