• 6000系列防护半面罩
  • 6000系列防护半面罩
  • 6000系列防护半面罩
  • 6000系列防护半面罩
  • 6000系列防护半面罩
  • 6000系列防护半面罩
  • 6000系列防护半面罩
  • 6000系列防护半面罩
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

6000系列防护半面罩

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
6000系列面具

·3M 6000系列半面具,设计紧凑合理,和脸部贴合处服帖舒适。
·搭配气阀门设计,快速排出面具内闷空气。
·面具上的冷流量呼气阀减少热气积聚,呼吸更顺畅。
·为亚洲人脸型与鼻梁设计,密合效果好。
产品特点
6200半面罩特点

·外观紧凑,保持佩带着最广视野。可配合滤毒盒使用。
·柔软橡胶材质主题,头带弹性好,结实耐用。悬垂型头带设计,与其他防护用品佩戴不冲突。
·滤毒盒或滤棉承接座装卸简单便携。双罐氏面罩,呼吸阻力低。
·产品获中国LA认证。
规格概述
6200半面罩规格

产品名称3M 6100(小号)/
6200(中号)半面具
注意事项此款产品不能单独使用,
需搭配滤盒或滤棉使用
产品认证LA认证产品材质橡胶、活性炭、无纺布
产品质保期自生产日期起5年产品标准符合GB2890-2009
使用案例
6200半面罩使用场景

·双重过滤,尘毒均可过滤。可用于颗粒物、有机气体单一或同时存在的恶劣环境。
·面罩适用于调漆、喷漆/工业化工、工厂/煤矿防尘、烟尘等。
注意事项
6200半面具安装方法
6200半面具安装方法
6200半面具安装方法

·将501承接盖、5N11滤棉、6001滤毒盒按照如下图示安装好:(注意过滤棉有字部分朝着滤盒)
·将扣好的滤毒盒对准6200半面罩上的卡扣部位,(左侧滤毒盒)顺时针向上旋转60度;(右侧滤毒盒)逆时针向下旋转60度。
使用方法
6200半面罩佩戴方法

·第一步将面罩罩住口鼻,拉起上方头带,将头戴置于头部位置。
·第二步双手将颈后卡扣扣住。
·第三步调整头带松紧,使口罩与面部密合良好,先调整头带,然后调整颈后头带。
相关文件
3M代理证
相关产品
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名600g纱线手套
推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
3M公司介绍

·3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。
·100多年以来,3M开发了近七万种产品,从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
买了6200半面具,不能使用?
6200半面具不能直接使用,需要配备相应的耗材。最常用的方式是四件套,即6200半面具配上6000系列滤毒盒、配上5N11CN过滤棉和501滤棉盖。
半面具如何清洗保养?
1.拆下滤毒盒、滤棉或呼吸管。如有必要,呼气阀阀盖、呼气阀阀片及吸气阀阀片也可拆下。
2.清洁面罩(不包括滤棉和滤毒盒)将面罩浸入不超过49℃的洁净温水中,用软毛刷轻刷,直到干净。
3.用次氯酸钠(30毫升家用漂白剂配7.5升水)消毒剂或其他消毒剂浸泡,给面罩消毒。
4.用干净的温水冲洗,并在无污染的环境中风干。
5.每次使用前检查呼吸器组件。如面罩有任何损坏或失效部件,需维修或废弃。
6.不使用时,清洁过的呼吸器应存放在远离污染的区域。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页