• 防护面罩3200系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

防护面罩3200系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
3000系列面具
·3M3000系列半面具,设计紧凑合理,和脸部贴合处服帖舒适。
·搭配气阀门设计,快速排出面具内闷空气。
·面具上的冷流量呼气阀减少热气积聚,呼吸更顺畅。
·为亚洲人脸型与鼻梁设计,密合效果好。
产品特点
3200半面罩特点
·外观紧凑,保持佩带着最广视野。可配合滤毒盒或滤棉使用。
·头带弹性好,结实耐用。悬垂型头带设计,与其他防护用品佩戴不冲突。
·滤毒盒或滤棉承接座装卸简单便携。
·产品获中国LA认证。
规格概述
3200半面罩规格
产品名称3M 3100(小号)/
3200(中号)半面具
注意事项此款产品不能单独使用,
需搭配滤盒或滤棉使用
产品认证LA认证产品材质橡胶
产品质保期自生产日期起5年产品标准符合GB2626-2006/GB2890-2009
使用案例
3200半面罩使用场景
·那些看不见的呼吸隐患,正在一点点吞噬我们的健康,这些损害不能被忽视,因为我们需要拥有一个健康的身体才能走下去。
·面罩适用于调漆、喷漆/工业化工、工厂/煤矿防尘、烟尘等。
注意事项
3200如何选耗材使用
·3200/3100半面具不能直接使用,需要配备相应的耗材。
·最常用的方式是四件套,即3200半面具配上3301CN有机气体滤毒盒、配上3N11CN过滤棉和385CN滤棉盖。
 组成一套防毒防尘套装。
使用方法
3200半面具佩戴方法
·将头箍舒适的套在头部后上方。
·将下面的系带拉到脖子后面。
·将卡扣勾住后拉住系带的两端,调整松紧度。
·调整面具在脸部的位置以达到佩戴效果。
相关文件
3M代理证
相关产品
PPE关联商品PPE关联商品PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:
防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:
三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:
优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
3M公司介绍
·3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。
·100多年以来,3M开发了近七万种产品,从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
买了3200半面具,不能使用?
3200半面具不能直接使用,需要配备相应的耗材。最常用的方式是四件套,即3200半面具配上3301CN有机气体滤毒盒、配上3N11CN过滤棉和385CN滤棉盖。
半面具如何清洗保养?
1.拆下滤毒盒、滤棉或呼吸管。如有必要,呼气阀阀盖、呼气阀阀片及吸气阀阀片也可拆下。
2.清洁面罩(不包括滤棉和滤毒盒)将面罩浸入不超过49℃的洁净温水中,用软毛刷轻刷,直到干净。
3.用次氯酸钠(30毫升家用漂白剂配7.5升水)消毒剂或其他消毒剂浸泡,给面罩消毒。
4.用干净的温水冲洗,并在无污染的环境中风干。
5.每次使用前检查呼吸器组件。如面罩有任何损坏或失效部件,需维修或废弃。
6.不使用时,清洁过的呼吸器应存放在远离污染的区域。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页