• 1621/1621A防化护目镜
  • 1621/1621A防化护目镜
  • 1621/1621A防化护目镜
  • 1621/1621A防化护目镜
  • 1621/1621A防化护目镜
  • 1621/1621A防化护目镜
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

1621/1621A防化护目镜

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
1621护目镜
·防化学防冲击护目镜,聚碳酸酯镜片。
·阻隔99%紫外线。
·符合中国LA认证、美国ANSI Z87.1-2010认证。
·多重防护,给您一个安全、舒适的环境。
产品特点
1621产品特点
·针对亚洲人脸形设计,可与近视眼镜同时佩戴。
·高清加强透亮镜片设计,保持复杂环境中视野的清晰度。
·聚碳酸酯镜片可抗高速粒子45米/秒冲击,能有效预防铁屑、灰沙、碎石等物因飞溅而引起眼部受伤。
规格概述
1621基本信息
产品名称1621/1621AF防冲击眼镜产品功能有效防护冲击危害、阻隔紫外线
产品认证中国LA认证、美国ANSI Z87.1-2010产品包装1副/袋
材质聚碳酸酯镜片、乙烯镜框重量67g/副
使用案例
眼镜使用场景
·护目镜适用于实验室、生物制药、装修打磨、防尘防雾等环境中。
相关文件
3M代理证
相关产品
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:
防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:
三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:
优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
3M品牌介绍
·3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。
·100多年以来,3M开发了近七万种产品,从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
冬天气温比较低,防护眼镜经常会出现雾气,如果避免呢?
防护眼镜现在材质研发比较特殊了,针对这种特殊的场合,可以选用防雾防护眼镜,它的镜片经过特殊的工艺处理,能有效的避免雾气的产生。防雾功能的防护眼镜价格会稍微高于普通的防护眼镜。
普通的防紫外线防护眼镜可以用于电焊作业吗?
不可以。防紫外线防护眼镜虽然能对阳光中紫外线的防护指数达到99%甚至更高,但其仅仅是针对紫外线部分。而电焊作业产生的弧光中除了有紫外线之外,还有红外线IR,以及其他强度非常高的可见光。普遍的防紫外线防护眼镜并不具备防护这些有害光的功能,所以不能起到防护作用。焊接作业者必须要选择专门的焊接护目镜才可进行有效防护。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页