• 工业吸尘器(80L)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

工业吸尘器(80L)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
DL-2078B\ DL-3078B\DL-3078P 款式升级,不锈钢车架与集尘桶安装方式由左右耳挂钩固定升级为后侧秋千架固定,并增加吸尘配件收纳装置,DL-3078P机型推吸扒头改为后置扒头,目前新老机型随机发货。
产品概述
工业吸尘器外观图
凯德威工业吸尘器吸力大 省时省力
DL-2078B\ DL-3078B\DL-3078P 款式升级,
不锈钢车架与集尘桶安装方式由左右耳挂钩固定升级为后侧秋千架固定,并增加吸尘配件收纳装置,DL-3078P机型推吸扒头改为后置扒头,
目前新老机型随机发货。
 
产品特点
凯德威工业吸尘器特点1
3层过滤系统
灰尘经过3层过滤
主过滤器FPPR5800以多元酯材质制成,可以水洗,清理简单方便;
首层过滤为尘隔FP3100.
总过滤面积可达8900平方厘米。
凯德威工业吸尘器特点2
适用范围广:
可用在工业实验室,无尘车间,净化车间等工业环境中,
也可使用在普通的商业、企业的办公环境。
清洁简单:
前小轮为万向轮,在移动时轻巧灵活方便。
易于清理:
桶内无螺丝钉,光滑易清理
规格概述
凯德威工业吸尘器规格概述1
细节展示
  两个独立开关:
开关为翘板式,并带有防水护套;
  电源线挂钩:
平时不适用吸尘器时可以将电源线挂在钩上;
  过滤器FPPR5800滤芯:
此机配有以多元酯覆膜材质制成的滤芯,面积可达5800平米左右,清理滤芯可以水洗;
  维修头、旋转头
软管母接头带维修环,如果垃圾卡到软管与母接头处,可取下维修轻松解决堵塞;
  车架
配有不锈钢车架,车架上配有轮子,在确保安全的情况下可在小坡上刹车停放
凯德威工业吸尘器规格概述2
产品配件清单
1 扁吸嘴
3 子接头
5 S型延伸管
7 吸水刷
2 母接头
4 软管
6 圆毛刷
8 吸尘刷
吸尘器对应参数
型号用途种类消耗功率
W
真空压力
mbar
过滤精度机器尺寸
MM
启动马力
HP
尘桶容积
L
说明马达风量
L/S
水容量
L
灰尘容量
L
电线长度
M
DL-3078B干湿两用桶型36002050.28610×630×12007HP80不锈钢车架15950578
DL-2078S干湿两用桶型24001900.28610×630×12005.5HP80塑钢车架10050578
DL-2078B干湿两用桶型24001900.28610×630×12005.5HP80不锈钢车架10050578
DL-3078P干湿两用桶型36002050.28610×630×11707HP80配60CM推吸扒头,
边推边吸
15950578
DL-3078S干湿两用桶型36002050.28610×630×12007HP80塑钢车架15950578
使用案例
凯德威工业吸尘器使用案例
干吸垃圾
轻松清理铁屑、烟头、瓜壳、果皮等干性垃圾;
吸水
轻松吸走地面上的水渍或其他液体
吸金属
视情况可将金属物体如:一定大小的铁渣、金属块等物体吸走
注意事项
1) 非24小时连续使用款,建议使用2-3小时候停止30分钟继续再使用。
2) 本产品运行合计满300-500小时后,需及时更换碳刷。(碳刷型号:1200W-TANSHUA)。
相关产品
工业吸尘器(80L) 相关产品工业吸尘器(80L) 相关产品工业吸尘器(80L) 相关产品
吸尘器用 碳刷(2个装)吸尘器用 滤袋1.5KW 工业用吸尘器 80L
原厂原装配件,品质有保证。原厂原装配件,品质有保证。马达采用独立的风冷方式让马达可连续工作,
强劲的涡轮马达保证吸力不变。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该款凯德威无尘室吸尘器系列机型是否可以支持干湿两用?
这款凯德威无尘室吸尘器系列机型支持干湿两用。且采用专门的CAD下罩式设计,大水喷淋也不影响使用。
该款凯德威无尘室吸尘器系列机型的保修期多久?
马达、电路系统的故障,排除非人为破坏,且按照说明书正确使用的,自商品发货日起保修2年,其他易损件(如吸尘刷、软管、过滤器等)不属保修范围。主要的原装易损件米思米有提供销售。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页