接线盒 TMA型铸铝带端子台
商品
评价
详情
  • 接线盒 TMA型铸铝带端子台
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

接线盒 TMA型铸铝带端子台

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
此系列的接线盒是一款铸铝的带端子台的接线盒。
产品特点
1,保护等级IP65的,耐冲击性优良的铸铝带端子接线盒。
2,铸铝材质与树脂相比,散热性,耐热性以及耐油性都比较优良。
3,端子的芯数有6P~30P,具备6种尺寸。
规格概述
1,产品构成明细
TAKACHI TMA箱体

2,端子台信息
端子台信息
额定电压400V
额定电流17.5A
适用电线1.5mm2
标准扭力0.8N·m

3,适用压着端子 R1.25-3.5
TAKACHI TMA箱体

构成明细
No.名称个数材质颜色/表面处理
1上盖1铸铁灰色涂装
2本体1铸铁灰色涂装
3门封条1聚氨酯黑色
4导电板6~30黄铜镀镍
5端子螺丝(M3.5)12~60镀镍
6端子基台1PBT树脂(UL94V-0)浅灰色
7端子台固定螺丝(M4,M6)2~4镀三价铬
8固定罩壳螺丝4不锈钢

4,相关配件(需要另外购买)
TAKACHI TMA箱体
端子排
SMR系列
电缆固定夹
使用案例
电表箱
TAKACHI TMA箱体
计测仪表类
TAKACHI TMA箱体
品牌介绍
株式会社TAKACHI电机工业,是产业用箱体,框体以及盒子的生产商,产品种类丰富,有铝箱体,塑料箱体,防水箱体,电池盒等。同时还可对应切削加工以及激光加工对应的孔加工以及印刷等。
规格表
型号LWH端子台极数自身重量
TMA-6P807557.56P341
TMA-9P100100809P642
TMA-15P1001608015P867
TMA-20P-AS1321509010Px2列1394
TMA-20P1202208020P1426
TMA-30P-AS12022080105x2列1529
尺寸图
TMA-6P
TAKACHI TMA箱体

TMA-9P
TAKACHI TMA箱体

TMA-15P
TAKACHI TMA箱体

TMA-20P-AS
TAKACHI TMA箱体

TMA-20P
TAKACHI TMA箱体

TMA-30P-AS
TAKACHI TMA箱体

关于此商品的常见问题 (FAQ)
需要某一个型号的详细产品外视及内视图,是否可以提供。
在TAKACHI的官网上可以手动下载该系列所有的尺寸及设计图,地址如下:https://www.takachi-el.co.jp/products/SPCM。
若您无法打开上述地址,也可以联系我司客服,由其代为帮您下载。
此产品目前在中国米思米销售,但是否接受定制呢?
由于产品是日本进口的,任何系列的产品目前不接受中国国内的定制。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 箱体 > 箱体/接线盒 > 端子台箱 > 接线盒 TMA型铸铝带端子台
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页