THA209型防水中继盒
商品
评价
详情
  • THA209型防水中继盒
  • THA209型防水中继盒
  • THA209型防水中继盒
  • THA209型防水中继盒
  • THA209型防水中继盒
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

THA209型防水中继盒

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
日本人气品牌TAKACHI出品,电缆固定头与盒身一体化的带端子台防水型中继盒。
产品特点
TAKACHI THA209 防水 接线盒
·该系列接线盒有3联型及4联型。
·通过手动固定端子台上的螺丝来完成接线。
·有3P,5P,8P,3WP,4WP以及3LP6种型号可供选择。
·防护等级IP68 (通过3小时水下5m放置试验)。
·通过使用附件橡胶塞,可与多种线径的电缆适配。
·使用温度范围:-40~+125℃
·产品最适于配线有防水需求的作业,可广泛使用于工业设备,机械动力传感器中继,室外照明用LED,地下配线以及船舶等领域。
注意:照片仅供参考,无法作为购买依据。
   商品参数以TAKACHI官网为准<TAKACHI官网>
规格概述
产品部件构成
TAKACHI THA209 防水 接线盒
标号名称数量材质颜色/表面处理
1本体1PA66 (UL94V-2)黑色
2盒盖1PA66 · SEBS黑色 · 绿色
3电缆固定头3~4PA66FV (UL94V-0)黑色
4橡胶垫圈3~4TPE绿色
5端子台安装版*1PA66黑色
6端子台基座1PA66GF ((UL94V-0)黑色
-端子台螺丝6~16镀锌
7本体固定螺丝4不锈钢无处理
*型号为3WP与4WP的接线盒内无端子台安装版。
尺寸图
单位:mm
TAKACHI THA209 防水 接线盒

型号WDH端子台极数适用电缆外径
THA209A-3P12065283P3φ7~φ13.5
THA209B-3P12065283P4φ7~φ13.5
THA209A-5P12065285P3φ7~φ13.5
THA209B-5P12065285P4φ7~φ13.5
THA209A-8P12065288P3φ7~φ13.5
THA209B-8P12065288P4φ7~φ13.5
THA209A-3WP12065283WP3φ7~φ13.5
THA209B-3WP12065283WP4φ7~φ13.5
THA209A-4WP12065284WP3φ7~φ13.5
THA209B-4WP12065284WP4φ7~φ13.5
THA209A-3LP12065283LP3φ7~φ13.5
THA209B-3LP12065283LP4φ7~φ13.5
注意事项
关于端子台自带橡胶垫圈的使用注意事项
TAKACHI THA209 防水 接线盒 TAKACHI THA209 防水 接线盒
电缆外径在φ7~φ9 (直径7~9mm)时
可配合使用
 电缆外径在φ9~φ13.5 (直径9~13.5mm)时
无法配合使用

端子台接线方式
TAKACHI THA209 防水 接线盒
使用案例
该防水型接线盒可广泛使用于工业设备,机械动力传感器中继,室外照明用LED,地下配线以及船舶等领域。
为电缆连接提供高防护稳固的中继连接。
TAKACHI THA209 防水 接线盒
现场使用案例
TAKACHI THA209 防水 接线盒

规格表
型号WDH端子台极数适用电缆外径
THA209A-3P12065283P3φ7~φ13.5
THA209B-3P12065283P4φ7~φ13.5
THA209A-5P12065285P3φ7~φ13.5
THA209B-5P12065285P4φ7~φ13.5
THA209A-8P12065288P3φ7~φ13.5
THA209B-8P12065288P4φ7~φ13.5
THA209A-3WP12065283WP3φ7~φ13.5
THA209B-3WP12065283WP4φ7~φ13.5
THA209A-4WP12065284WP3φ7~φ13.5
THA209B-4WP12065284WP4φ7~φ13.5
THA209A-3LP12065283LP3φ7~φ13.5
THA209B-3LP12065283LP4φ7~φ13.5
尺寸图
单位:mm
TAKACHI THA209 防水 接线盒
3P端子台
定额AC 450V;24A
适用电缆线径 0.5mm2~2.5mm2
端子台螺丝M3
TAKACHI THA209 防水 接线盒
5P端子台
定额AC 450V;24A
适用电缆线径 0.5mm2~2.5mm2
端子台螺丝M3
TAKACHI THA209 防水 接线盒
8P端子台
定额AC 450V;24A
适用电缆线径 0.5mm2~2.5mm2
端子台螺丝M3
TAKACHI THA209 防水 接线盒
3WP端子台
定额AC 450V;32A
适用电缆最大4.0mm2
端子台螺丝M3
TAKACHI THA209 防水 接线盒
4WP端子台
定额AC 450V;32A
适用电缆最大4.0mm2
端子台螺丝M3
TAKACHI THA209 防水 接线盒
3LP端子台
定额AC 450V;41A
适用电缆最大6.0mm2
端子台螺丝M3.5
关于此商品的常见问题 (FAQ)
需要某一个型号的详细产品外视及内视图,是否可以提供。
在TAKACHI的官网上可以手动下载该系列所有的尺寸及设计图,地址如下:https://www.takachi-el.co.jp/products/THA209
若您无法打开上述地址,也可以联系我司客服,由其代为帮您下载。
该产品是否全部附带有端子台安装底板?
该系列产品中THA209A-3WP,THA209B-3WP,THA209A-4WP,THA209B-4WP,上记4个型号是没有附带端子台安装底板的,请你在购买时注意区分。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 箱体 > 箱体/接线盒 > 中继箱 > THA209型防水中继盒
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页