传感器 微型/激光位移型/HG-C系列
商品
评价
详情
  • 传感器 微型/激光位移型/HG-C系列
  • 传感器 微型/激光位移型/HG-C系列
  • 传感器 微型/激光位移型/HG-C系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

传感器 微型/激光位移型/HG-C系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
松下HG-C系列微型激光位移传感器
提供高端性能,采用小型轻型封装。
此传感器不仅以mm为单位指示测量值,还指示输出模拟电压,输出发送至PLC后,可用于各种计算和存储。
此外,还可对外部输出进行配置以执行四种功能之一:零调整、教学、激光打开/关闭或触发器功能选择
适用于各种应用场合,比如芯片检测、电路板翘曲检测等
更多详细信息请参考产品目录
国产经济型替代系列GS-SE,比松下便宜30%起,完全替代,详细资料请点击此处
产品特点
紧凑
形状达到业内小型级别的CMOS激光传感器,HG-C系列设计出内部安装有反射镜的新型光学系统并缩短进深方向的尺寸,同时又可实现与变位传感器相媲美的高精度测量
HG-C系列反射镜构造图
稳定检测
实现1/100mm的高精度检测
采用位移传感器所使用的高精度CMOS影像传感器,以及松下独特的算法,使距离设定发射型传感器实现前所未有的高精度。
HG-C系列CMOS高精度案例
微晶石平整度检测新利器 HG-C1050L
陶瓷行业特别推荐
专用方式,有效区分表层(透明)与底层(非透明)平面,准确测量表层的平整度
HG-C系列在微晶石领域的应用
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
HG-C产品尺寸图
型号测量中心距离(L)θ
HG-C1030(-P)3030°
HG-C1050(-P)5022.5°
HG-C1100(-P)10012.5°
HG-C1200(-P)2006.3°
HG-C1400(-P)4003.2°
使用案例
真实传达测量值
直线性 :±0.1%F.S.
测量铁环材料的歪曲量

HG-C测量歪曲量的应用


测量部件的厚度

HG-C测量部件厚度的应用
小型轻量
体积小,重量轻
控制分配头的高度

HG-C在分配头上的应用


控制贴片机检测头的高度

HG-C在贴片机上的应用
长距离检测
测量中心距离:400mm(HG-C1400)、200mm(HG-C1200)
车载用座椅的检测

HG-C在车用座椅上的应用


铸造部件的正反判断

HG-C在正反面判断上的用用
卓越的段差检测性能
重复精度:10μm(HG-C1030)
检测基板的翘曲度

HG-C在基板弯曲度上的应用


检测引线框架的重叠

HG-C在基板弯曲度上的应用
注意事项
1、请务必在切断电源的状态下实施配线作业。
2、如发生误配线,则会引发故障。
3、请避免与高压线和动力线实施平行配线,或者使用同一配线管,以免干扰出现误动作。
4、请确认电源变动,以免电源输入超过额定值。
5、在传感器安装周围使用会产生干扰的机器(转换调节器、变频马达等)时,请勿将机器的框架接地。
6、关于电缆的延长,可使用0.3mm2以上的电缆,全长最长可10m。
使用方法
使用指南
安装本产品时,请使用M3螺丝(请另行准备)。拧紧力矩请保持在0.5N・m。
HG-C安装注意照片

用简易安装支架(另售)安装本产品时,拧紧力矩请保持在0.5N・m以下
HG-C安装支架照片
推荐配套安装支架:MS-HG-01
PRO设定模式
HG-CPRO设定模式1HG-CPRO设定模式2
HG-CPRO设定模式3
相关产品
 
规格表
产品种类与规格
 
种类测量中心距离30mm型测量中心距离50mm型测量中心距离510mm型测量中心距离200mm型测量中心距离400mm型
NPN输出HG-C1030HG-C1050HG-C1100HG-C1200HG-C1400
PNP输出HG-C1030-PHG-C1050-PHG-C1100-PHG-C1200-PHG-C1400-P
测量中心距离30mm50mm100mm200mm400mm
测量范围±5mm±15mm±35mm±80mm±200mm
重复精度10μm30μm70μm200μm300μm(测量距离200mm-400mm)
800μm(测量距离400mm-600mm)
光束直径约φ50μm约φ70μm约φ120μm约φ300μm约φ500μm
电压电流12VDC-24VDC±10%
消耗电流40mA以下(电源电压24V DC时)、60mA以下(电源电压12V DC时)
控制输出(NPN输出型)
NPN开路集电极晶体管
最大流入电流50mA
外加电压:30VDC以下 
剩余电压:1.5V以下 
漏电流:0.1mA以下  
(PNP输出型)
PNP开路集电极晶体管
最大源电流:50mA
外加电压:30V DC以下
剩余电压:1.5V以下
漏电流:0.1mA以下
输出动作入光时ON/非入光时ON 可切换
短路保护配备(自动复位式)
反应时间1.5ms/5ms/10ms 可切换
外部输入(NPN输出型)
NPN无触点输入
输入条件
无效:+8V DC~+V DC或开路
有效:0V DC~+1.2V DC
输入阻抗:约10kΩ  
(PNP)输出型
PNP无触点输入
输入条件
无效:0V DC~+0.6V DC或开路
有效:+4V DC~+V DC
输入阻抗:约10kΩ
保护构造IP67(IEC)
使用环境温度-10°C~+45°C(注意不可结露、结冰)、存储时:-20°C~+60°C
使用环境湿度35%RH~85%RH、存储时:35%RH~85%RH
使用环境照度白炽灯:受光面照度3,000ℓx以下
耐震动耐久10Hz~55Hz(周期1分钟) 双振幅1.5mm XYZ各方向2小时
耐冲击耐久500m/s(2 约50G) XYZ各方向3小时
模拟输出输出范围:0V~5V(报警时:+5.2V)  阻抗:100Ω
使用标高2000m以下
电缆0.2mm25芯复合电缆长2m
电缆延长0.3mm2以上电缆 最多延长至全场10m
材质本体外壳:铝铸件 前面盖板:丙烯基
重量本体重量:约35g(不含电缆)、约85g(含电缆)
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
HG-C产品尺寸图
型号测量中心距离(L)θ
HG-C1030(-P)3030°
HG-C1050(-P)5022.5°
HG-C1100(-P)10012.5°
HG-C1200(-P)2006.3°
HG-C1400(-P)4003.2°
关于此商品的常见问题 (FAQ)
HG-C1100的窗口幅宽希望变窄点,但是无法调整。是否可以解决?
使用HG-C1100的窗口比较模式时,1_SL和2_SL的间隔变成窗口幅宽。窗口幅宽必须为应差(HYS)的2倍以上。(2_SL - 1_SL ≥ HYS × 2)无法设定不满2倍的值。
HG-C系列激光位移传感器使用峰值,谷值,峰值,谷值检测时如何进行复位?
在测量范围内使用调零功能即可
HG-C1000系列外部调零后,断电重启后无法保持?
外部触发调零不能做到断电保持的话,用手动调零的方法可以做到断电保持。
HG-C系列激光位移传感器外部输入(粉红色线)有那几种功能?
总共有四种功能
1)调零功能(初始状态)
2)教导功能
3)停止投光功能
4)触发功能
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页