光纤传感器 FT透过型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
光纤传感器 FT透过型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
规格概述
检测形态:透过型
光纤种类:螺纹型
前端直径:M3
前端长度:12mm
光轴直径/ 光点直径:φ0.5mm
光轴精度: 光轴倾斜:±2°
产品特点
特点
光纤前端部为细径套筒,最适于狭小场所的检测以及微小物体的检测
新增了 Φ0.25~2.5共11个形状
套筒40mm型可任意弯曲
透过型为每套2根
注意事项
更多规格信息,请参考产品目录
使用案例
相关产品
A6系列伺服马达(MHMF小容量・大惯量系列)
A5II系列伺服马达(MSMD/MSMJ小容量・小惯量系列)
A6系列伺服马达(MSMF小容量・小惯量系列)
尺寸图
更多商品尺寸信息,请参考商品目录!
规格表
更多商品尺寸信息,请参考商品目录!
关于此商品的常见问题 (FAQ)
光纤聚焦镜是否可以在高温环境下使用?
有两种。
对射式光纤聚焦境使用环境温度为:-60℃~350℃。
反射式光纤聚焦境使用环境温度为:-40℃~70℃。
反射式光纤聚焦镜有没有光点大小的参数?
有。
每种聚焦镜与反射式光纤配合使用,有相应的中心距离和光点大小。
FT-43光纤5米型是否可以生产?
可以生产。但是性能会有所改变。
「光纤长型号」
FT-43(标准光纤长:2m)型号末尾请加上-□T。□中填入表示光纤长度的数值,MAX.30m以1m为生产单位。光纤长5m时,型号为FT-43-5T。
「性能变更点」
光纤越长,检测距离越短。FT-43-5T检测距离系数为0.9。
使用光纤放大器FX-501、应答时间STD时,1400毫米(标准光纤长2m,应答时间STD时的检测距离)×0.9(光纤长5m的系数)=1,260mm。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
传感器/开关
>
传感器
>
光电传感器/光纤传感器
>
光电传感器/光纤传感器
>
光纤组件
>
光纤传感器 FT透过型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1716065688218
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1716065688218