D8螺柱-负槽
商品
评价
详情
  • D8螺柱-负槽
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

D8螺柱-负槽

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・与D8插座组合使用
・φ4,φ6和φ9mm三种尺寸的螺柱直径可选
・请根据负载选择合适产品,请参考每个插座页面以获取最大负载
・钢,不锈钢两种材质可选

外形图

D8 スタッド-マイナス溝 外形図

商品规格

●材质・加工

型号本体
D8-190钢・淬火
铬酸盐光泽处理(3价)
D8-170-CR钢・淬火
镀铬
D8-200不锈钢
干膜润滑剂
 

规格表

单位:mm
螺柱直径L1D1a
4281.3
63122.1
94.2182.1
 
单位:mm
型号L螺柱直径质量(g)
铬酸盐光泽处理(3价)钢・镀铬不锈钢
D8-314-108-190D8-314-108-170-CR-841.4
D8-314-109-190D8-314-109-170-CR-941.5
D8-314-110-190D8-314-110-170-CR-1041.6
D8-314-111-190D8-314-111-170-CR-1141.7
D8-314-112-190D8-314-112-170-CR-1241.8
D8-314-113-190D8-314-113-170-CR-1341.9
D8-314-114-190D8-314-114-170-CR-1442
D8-314-115-190D8-314-115-170-CR-1542.2
D8-314-116-190D8-314-116-170-CR-1642.3
D8-314-117-190D8-314-117-170-CR-1742.4
D8-314-118-190D8-314-118-170-CR-1842.5
D8-314-119-190D8-314-119-170-CR-1942.6
D8-314-120-190D8-314-120-170-CR-2042.7
D8-316-109-190D8-316-109-170-CR-963.2
D8-316-110-190D8-316-110-170-CRD8-316-110-2001063.4
D8-316-111-190D8-316-111-170-CRD8-316-111-2001163.6
D8-316-112-190D8-316-112-170-CRD8-316-112-2001263.8
D8-316-113-190D8-316-113-170-CRD8-316-113-2001364.1
D8-316-114-190D8-316-114-170-CRD8-316-114-2001464.3
D8-316-115-190D8-316-115-170-CRD8-316-115-2001564.5
D8-316-116-190D8-316-116-170-CRD8-316-116-2001664.7
D8-316-117-190D8-316-117-170-CRD8-316-117-2001764.9
D8-316-118-190D8-316-118-170-CRD8-316-118-2001865.2
D8-316-119-190D8-316-119-170-CRD8-316-119-2001965.4
D8-316-120-190D8-316-120-170-CRD8-316-120-2002065.6
D8-316-121-190D8-316-121-170-CRD8-316-121-2002165.8
D8-316-122-190D8-316-122-170-CRD8-316-122-2002266
D8-316-123-190D8-316-123-170-CRD8-316-123-2002366.3
D8-316-124-190D8-316-124-170-CRD8-316-124-2002466.5
D8-316-125-190D8-316-125-170-CRD8-316-125-2002566.7
D8-319-111-190D8-319-111-170-CR-11910.2
D8-319-112-190D8-319-112-170-CR-12910.7
D8-319-113-190D8-319-113-170-CR-13911.2
D8-319-114-190D8-319-114-170-CR-14911.7
D8-319-115-190D8-319-115-170-CR-15912.2
D8-319-116-190D8-319-116-170-CR-16912.7
D8-319-117-190D8-319-117-170-CR-17913.2
D8-319-118-190D8-319-118-170-CR-18913.7
D8-319-119-190D8-319-119-170-CR-19914.2
D8-319-120-190D8-319-120-170-CR-20914.7
D8-319-121-190D8-319-121-170-CR-21915.1
D8-319-122-190D8-319-122-170-CR-22915.6
D8-319-123-190D8-319-123-170-CR-23916.1
D8-319-124-190D8-319-124-170-CR-24916.6
D8-319-125-190D8-319-125-170-CR-25917.1
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页