气缸 标准型 单杆双作用 CA2系列
商品
评价
详情
  • 气缸 标准型 单杆双作用 CA2系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

气缸 标准型 单杆双作用 CA2系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
易于控制气缓冲的气缸。

■SMC代理证点击下载
产品特点
【特长】
・重量最多减轻15%。
・从小型磁性开关到耐强磁场磁性开关均可安装。
・设有带杆端安装件、摆动底座安装件的型号(无需另外准备)。
规格概述
气缸 标准型 单杆双作用 CA2系列 型号表示方法
气缸 标准型 单杆双作用 CA2系列 型号表示方法

气缸 标准型 单杆双作用 CA2系列 结构图
气缸 标准型 单杆双作用 CA2系列 结构图

组成零部件
序号名称材质备注
1杆侧缸盖压铸铝三价铬酸盐
2无杆侧缸盖压铸铝三价铬酸盐
3缸简铝合金硬质阳极氧化
4活塞杆碳钢镀硬铬
5活塞铝合金 
6缓冲套结合金阳极氧化
7缓冲套B铝合金阳极氧化
8导向套轴承合金 
9缓冲阀钢线三价铬酸锌
10拉杆碳钢三价铬酸锌
11弹性挡圈弹簧用钢磷酸盐膜
12弹簧垫圈钢线三价铬酸锌
13拉杆螺母轧辊钢三价铬酸锌
14耐磨环树脂 
15缓冲密封圈聚氨酯 
16杆密封圈NBR 
17活塞密封圑NBR 
18缓冲阀密封圈NBR 
19缸简静密封圈NBR 
20杆端螺母轧辊钢三价铬酸锌
使用案例
气缸案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。
SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
SMC品牌LOGO
※该品牌介绍内容已经过SMC确认

尺寸图
气缸 标准型 单杆双作用 CA2系列 尺寸图
气缸 标准型 单杆双作用 CA2系列 尺寸图
规格表
规格
缸径(mm)40506380100
使用流体空气
动作方式双作用
保证耐压力1.5 MPa
最高使用压力1.0 MPa
环境溫度及使用流体溫度无磁性开关:-10~70℃注1)
带磁性幵关:-10~60℃注1)
最低使用压力0.05 MPa
使用活塞速度50-500 mm/s
缓冲气缓冲或垫缓冲
行程长度允差~250st: 251~1000st: 1001~1500st: 1501~1800st:
给油不需要(不给油)
安装形式基本型、轴向脚座型、杆侧法兰型、
单耳环型、双耳环型、中间耳轴型
允许动能
(J)注2
气缓冲有效时2.84.67.81629
无效时0.330.560.911.52.68
垫缓冲1.83.661212
注1)但未冻结
注2)气缓冲无效的场合,若允许动能超过上表的值,活塞杆组件或拉杆可能会损坏,因此,驱动气缸时,请保持气缓冲有效。

行程表
缸径标准行程注1)可制作最大行程
行程范围①行程范围②
4025、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500~1800~2700
50,6325、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500、600
80,10025、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500、600、700
注1)关于上次以外的中间行程按订货生产
注2)根据使用方法,需要确定可使用的行程。此外,超过行程范围①的场合,由于振动等,有不能满足规格的场合,请注意。
注3)超过行程范围②的场合,能否制作及型号请另行咨询本公司。
注4)带防护套的场合的行程范围为20~1800mm。超过1800mm的场合请另行咨询。

气缸 标准型 单杆双作用 CA2系列 允许动能
气缸 标准型 单杆双作用 CA2系列 允许动能
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
“CA2-Z系列”是无油的,但是我可以和油一起使用吗?
加油操作没有问题。
但是,使用无油气缸时请勿停止润滑。
这是因为在组装气缸时施加的润滑脂会通过加油而被冲走,并且如果在不再次注油的情况下运行,润滑脂将无法充分润滑。
旧型号“CA2系列”和更新型号“CA2-Z系列”之间有什么变化?
1)通过改变杆套和头套的形状减轻了重量。
2)气垫阀的调节速度已从1更改为3,现在可以进行微调。
3)与旧型号CA2的安装兼容性。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 气缸/旋转执行器 > 气缸 > 普通型气缸 > 气缸 标准型 单杆双作用 CA2系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页