传感器 E32新系列光纤传感器
商品
评价
详情
  • 传感器 E32新系列光纤传感器
  • 传感器 E32新系列光纤传感器
  • 传感器 E32新系列光纤传感器
  • 传感器 E32新系列光纤传感器
  • 传感器 E32新系列光纤传感器
  • 传感器 E32新系列光纤传感器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

传感器 E32新系列光纤传感器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
简单,稳定。
最适合投产时进行追加,匹配设置条件的光纤单元
产品特点
• 不必考虑设置场所
  产品种类丰富:小型传感头和丰富形状,在任何较小的设置空间下,都能够应对。
  还支持恶劣环境:内置放大器型,即使在要求严格的环境下,也能够根据设置场所选定最佳机型,直接设置。
• 可在各种应用中简单地进行检测(搭配欧姆龙智能光纤放大器E3X-HD、E3NX-FA系列,请参考本页最下部链接)
  智能调谐:只要按一下按钮,即可同时设定最佳光量和阈值!
  动态范围4万倍:无论是在受光量饱和状态还是在受光量不饱和状态,都可通过光量调整实现最佳光量和稳定检测。
• 特别适合在狭窄空间中使用或用于检测微小物体。
尺寸图
基本分类

标准安装
•螺纹型

•圆柱型
节省空间
•扁平型

•套管型(在物体附近检测)
E32系列光纤单元-螺纹型E32系列光纤单元-圆柱型E32系列光纤单元-扁平型E32系列光纤单元-套管型
标准螺丝安装。加工螺孔,使用螺母固定后使用。适合设置到宽度受限的空间。通过紧固螺丝固定后使用。可直接安装于空间狭窄的地方,不需要专用支架。能够靠近检测物体进行检测。适用于狭小的空间检测微小物体。

※更多分类请参考产品目录P5。
使用案例
微小物体检测(使用光束强化规格)

E32系列光纤单元-微小物体检测

光电小,适用于检测微小物体
另外搭配透镜单元,可以通过简单调整拔出量和距离,
来更改光电直径,不需更换光纤即可对应不同大小工件。
注意事项
警告
     • 以确保安全为目的,本产品不能直接或间接用于人体检测。
     • 本产品不能作为保护人体的检测装置使用。
使用注意事项
     • 请勿在超过额定范围的环境中使用。
     • 关于拧紧
       安装光纤单元时,拧紧扭矩请参见产品目录第58~61页。
     • 关于连接
       请勿对光纤单元过度施力,如拉扯或挤压等。拉伸强度,请参考产品目录第58~61页。
       光纤单元的弯曲半径,请确保大于容许弯曲半径。弯曲半径、根部的不可挖去长度,请参考第58~61页。
       请勿施加压缩、载荷。
       对于振动导致的光纤头折断,可以将光纤线缠绕一圈(以粘扣固定)来吸收振动。


※更多内容请参考产品目录P94~。
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
规格表
标准安装-螺纹型

■对射型
E32系列光纤单元螺纹型对射型规格表
*光纤单侧长2m,因此长度为4,000mm。
注1. 检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。
      【E3X-HD】GIGA:大功率模式(16ms)、HS:高速模式、ST:标准模式(1ms)、SHS:超高速模式(NPN输出:50μs、PNP输出:55μs)
      【E3NX-FA】GIGA:大功率模式(16ms)、HS:高速模式、ST:标准模式(1ms)、SHS:超高速模式(30μs)
注2. 最小检测物体为在标准模式下,将检测距离和灵敏度设定为最佳状态时的值(参考值)。
       前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。


※更多光纤单元的规格特性请参考产品目录P6~。
尺寸图
标准安装-螺纹型

■对射型(2个/套)
     E32-T11N 2M (可任意切割)

E32系列光纤单元尺寸图1

     E32-T11R 2M (可任意切割)

E32系列光纤单元尺寸图2

     E32-LT11 2M (可任意切割)
     E32-LT11R 2M (可任意切割)

E32系列光纤单元尺寸图3


※更多型号尺寸图请参考产品目录P7~
关于此商品的常见问题 (FAQ)
E32系列的光线探头是否可以延长?
可以加中继延长,且没有规定限制长度,但是延长后检测距离会减小,每加一个中继检测距离大约衰减25%。
中继的型号是E39-F10,且只有光纤直径为φ2.2mm的可以使用。
不带螺纹的光纤(例如E32-D12)如何安装?
可以在面板上开孔,插入不带安装螺纹的光纤探头,然后在面板上端开孔安装固定螺栓。
E32系列如何避免光纤断裂?
1、请勿向光纤单元施加拉伸、压缩等蛮力。 2、布线时,光纤单元的弯曲半径请在容许弯曲半径以上。
(例如:E32-DC200弯曲半径为 R25,则实际布线时弯曲的半径应不小于 25mm。) 3、请勿将光纤头部及根部大幅度弯折。(柔软光纤除外)
如何理解光纤单元的规格一览中的光轴直径的值?
光轴直径是对射型光纤单元的“检测时使用的光束尺寸”。
检测大于光轴直径的物体时,会将“检测时使用的光束”全部遮住,因此,可以判断为能够进行稳定检测。
但是,物体高速通过时,受光量可能会出现偏差。请更换成光轴直径较小的光纤单元或将光纤放大器的响应时间设定成高速或超高速模式。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页