产品概述
门挡 K-900A | | | | K-900A-S2 |
| | 门、门扉、搬运用具、办公设备以及其它防止移动的用途
材质∶本体/热轧钢板(SPHC) 接地部/橡胶 表面处理∶镀彩锌(MFZn-C)
在解除锁定的状态下,地面与底座橡胶应保持在约25~30mm的间隔来进行安装。 左右各有5个安装孔,请选择适当的孔,用螺栓、螺丝等进行安装。 | | |
| |
| K-900A-S1 |
| |
产品特点
小型、重量轻,使用范围广。
侧面安装型。
即使地面稍微有点凹凸不平,也能够确实地锁紧。
尺寸图
使用案例
适用于各种工业场景
品牌介绍
TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。 自1910年创立以来,在长达100年的历史中,我们培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。 为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。 | |
※该品牌介绍摘自TAKIGEN中国官网 | |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。