商品型号 | 尺寸 | 类型 | 材质 | 无尘室等级 | 适用行业 |
WES-PE-4X4 | 101±5 | 聚酯 | 100%涤纶 | 万级 | ①适用于擦拭PCB线路板、油墨等 ②粗级擦拭也可使用 |
WES-PE-6X6 | 152±5 | ||||
WES-PE-9X9 | 228±5 | ||||
WES-SF-4X4 | 101±5 | 亚超细 | ①3C行业(涵盖手机、平板、GPS导航仪等领域) ②数码喷画行业,陶瓷喷墨机,UV喷涂等 | ||
WES-SF-6X6 | 152±5 | ||||
WES-SF-9X9 | 228±5 | ||||
WES-SFP-4X4 | 101±5 | 超细 | 70%涤纶+30%锦纶 | ①3C行业(高端玻璃触摸屏) ②精密仪器(仪表五金、高精密精细具) ③光学行业(镜头、镜片等) | |
WES-SFP-6X6 | 152±5 | ||||
WES-SFP-9X9 | 228±5 |
各类显示屏 | 零部件&模具设备清洁保养 |
光学镜头&镜片 | 无尘车间6S |
商品型号 | 尺寸 | 类型 | 材质 | 无尘室等级 | 适用行业 |
WES-PE-4X4 | 101±5 | 聚酯 | 100%涤纶 | 万级 | ①适用于擦拭PCB线路板、油墨等 ②粗级擦拭也可使用 |
WES-PE-6X6 | 152±5 | ||||
WES-PE-9X9 | 228±5 | ||||
WES-SF-4X4 | 101±5 | 亚超细 | ①3C行业(涵盖手机、平板、GPS导航仪等领域) ②数码喷画行业,陶瓷喷墨机,UV喷涂等 | ||
WES-SF-6X6 | 152±5 | ||||
WES-SF-9X9 | 228±5 | ||||
WES-SFP-4X4 | 101±5 | 超细 | 70%涤纶+30%锦纶 | ①3C行业(高端玻璃触摸屏) ②精密仪器(仪表五金、高精密精细具) ③光学行业(镜头、镜片等) | |
WES-SFP-6X6 | 152±5 | ||||
WES-SFP-9X9 | 228±5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|