超轻透气运动款多功能安全鞋
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
超轻透气运动款多功能安全鞋
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
品牌介绍
米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
产品概述
・功能:
防砸、防刺穿、防静电
・材质:
1)非金属合成材料包头
2)国标钢中底防穿刺
产品特点
防砸玻璃纤维包头,抗冲击耐压力
防刺穿钢中底,耐穿透力
EVA橡胶大底,轻便舒适防滑
飞织鞋面,蜂窝鞋垫,透气排汗
鞋体轻量化设计,单只约重420克(41码测试数据)
规格概述
《尺码参数》(测量误差±5mm,具体尺寸以实物为准)
日本码
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
中国码
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
鞋子内里长度(mm)
238
243
248
253
258
263
268
273
278
283
288
293
使用案例
适用于电子车间,仓储物流,自动化机械加工等各种环境。
相关产品
研磨工具
手动工具
测定工具
胶带及捆包用品
办公用品
查看详情>
查看详情>
查看详情>
查看详情>
查看详情>
口罩
手套
鞋类
服装衣帽
环境与清洁用品
查看详情>
查看详情>
查看详情>
查看详情>
查看详情>
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
你好!请问一下这个安全鞋的前面是用什么材料制作的?
尊敬的客户,您好!本款安全鞋的鞋头采用的材料为防砸抗压玻璃纤维包头,防砸抗冲击力≥1500N,200J,150公斤/2米防砸,有效保护您的双脚。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
个人防护/安全防护
>
足部防护
>
安全鞋
>
超轻透气运动款多功能安全鞋
您还有
2
项规格未选
超轻透气运动款多功能安全鞋
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1716136042908
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1716136042908