• 头挂式杯型颗粒物防护口罩
  • 头挂式杯型颗粒物防护口罩
  • 头挂式杯型颗粒物防护口罩
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

头挂式杯型颗粒物防护口罩

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

品牌介绍
品牌宣传
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
型号颜色佩戴方式呼气阀有无防护等级过滤效果材质包装规格
MSK9501白色耳挂式KN95≥95%本体:无纺布 耳带:松紧带 鼻夹:双铁芯塑料独立包装 50只/盒
MSK9502白色头挂式本体:无纺布 头带:松紧带 鼻夹:双铁芯塑料独立包装 50只/盒
MSK9501V白色耳挂式本体:无纺布 耳带:松紧带 鼻夹:双铁芯塑料独立包装 25只/盒
MSK9502V白色头挂式本体:无纺布 头带:松紧带 鼻夹:双铁芯塑料独立包装 25只/盒
MSK9502VS白色头挂式本体:无纺布 头带:松紧带 鼻夹:双铁芯塑料 鼻垫:海绵条独立包装 25只/盒
MSK8502白色头挂式本体:无纺布 头带:松紧带 鼻条:铝条 鼻垫:海绵条非独立包装 20只/盒
MSK8503白色颈挂式本体:无纺布 颈带:松紧带 鼻条:铝条 鼻垫:海绵条非独立包装 20只/盒
MSK8502A黑色头挂式本体:无纺布/活性炭颗粒 头带:松紧带 鼻条:铝条 鼻垫:海绵条非独立包装 20只/盒
MSK8502V白色头挂式本体:无纺布 头带:松紧带 鼻条:铝条 鼻垫:海绵条非独立包装 10只/盒
MSK8503V白色颈挂式本体:无纺布 颈带:松紧带 鼻条:铝条 鼻垫:海绵条非独立包装 10只/盒
MSK8502AV黑色头挂式本体:无纺布/活性炭颗粒 头带:松紧带 鼻条:铝条 鼻垫:海绵条非独立包装 10只/盒
产品概述
高效低阻/防尘阻霾/佩戴舒适/传统工业防尘口罩,符合中国标准GB2626-2019 KN95的相关要求。
有效过滤工业粉尘,花粉,雾霾(PM2.5),汽车尾气等非油性悬浮颗粒物,过滤效果高达95%。
KN95杯型防护口罩MASK

《口罩结构》
1.外层-纺粘布(全新纺粘无纺布):有效抑制并隔离有害颗粒物。
2.中间层-特殊静电滤材(全新高效过滤熔喷布):高过滤效率滤材,有效隔离细微粉尘及细颗粒物。
3.贴面层-针刺棉(全新超细致亲肤针刺棉):防潮透气,无毒无刺激,立体塑型效果好。
4.鼻夹条(带胶弯铝条):可随脸型轮廓调整,可塑性强,易固定,保证防护效果。
5.不含乳胶松紧带(高弹宽幅扁平头带):宽扁设计,压迫感更低,不勒耳,耳朵更舒适。


《佩戴示意图》
防雾霾防PM2.5防尘口罩佩戴示意图
产品特点
1.可调节鼻夹条
铝条的设计贴合每个人的鼻型,持久定型,可多次弯折,灵活可调,使面部更加贴合,有效提升口罩的密合性。
杯型防护口罩可塑型鼻梁条

2.特殊静电过滤材料
三层防护,有效阻隔空气中的颗粒物,过滤效果高达95%。
碗状口罩静电过滤材料

3.超声波精密焊接,无焊缝设计
口罩边缘采用压烫工艺,使口罩更加耐用,佩戴舒适,不容易出现开裂情况,同时防护密合性更强。
KN95颗粒物防尘口罩

4.柔软鼻垫
鼻垫采用优质柔软海绵条,能有效防止泄露,密封效果好。
自吸过滤式防颗粒物呼吸器
使用案例
用于非油性颗粒物的呼吸防护。适用于采矿、打磨、铸造、金属冶炼、沙场、雾霾天,工地,汽车尾气等环境下劳动者的作业佩戴。
工业雾霾PM2.5
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么口罩拆开佩戴时会有异味?
口罩的味道来自于口罩材料,如头带的橡胶材料、粘鼻夹的胶黏剂等。由于产品的原材料经过严格毒理学测试,对人体是安全的,所以那些味道无危害。
米思米品牌的折叠口罩可以对应哪些颗粒物的呼吸防护?
本口罩只用于对非油性颗粒物的呼吸防护,不可用于油性颗粒物的呼吸防护。非油性颗粒物举例:粉尘(如矿物性粉尘,金属粉尘,纤维尘或者灰尘等),花粉和某些雾。另外,本防护口罩不产生氧气,不可用于缺氧环境。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页