超硬合金立铣刀 XCP涂层 平头型 高硬度钢加工用 4刃 超短刃颈部避让型 短刃型
商品
评价
详情
  • 超硬合金立铣刀 XCP涂层 平头型 高硬度钢加工用 4刃 超短刃颈部避让型 短刃型
  • 超硬合金立铣刀 XCP涂层 平头型 高硬度钢加工用 4刃 超短刃颈部避让型 短刃型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超硬合金立铣刀 XCP涂层 平头型 高硬度钢加工用 4刃 超短刃颈部避让型 短刃型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
●刀尖经过尖角保护处理,能最大限度地抑制刀尖崩刃。
●刃长品种丰富,可选择符合加工尺寸要求的最佳刃长。
XCP-GEM4B和XCP-GEM4S基本信息1
产品特点
●最适于从调质钢(~45HRC)到高硬度钢(~65HRC)工件材料的切削加工。
XCP系列特点1

●采用镀膜硬度高和耐热性优异的涂层,即使高速切削也能发挥优越的性能。
XCP系列特点2
尺寸图
XCP-GEM4B和XCP-GEM4S尺寸图1
规格概述
XCP-GEM4B规格描述
●以蓝色文字表示颈径(dl)与柄径(d)的规格,请指定刃经(D)与颈径(dl)与柄径(d)。
●颈径(dl)的(N)符号表示刃径(D)=柄径(d)的相同尺寸规格。

XCP-GEM4S规格描述
使用案例
XCP大螺旋角型立铣刀 冲压模具加工示例
XCP铣刀使用案列1

切削条件基准表(推荐)
用XCP涂层硬质合金高硬度钢加工用立铣刀进行侧面切削
XCP铣刀使用案列2●请使用刚性好,精度高的设备和夹具。
●当使用的设备不能提高转速时,请将进给速度和转速按相同的比例下调。
●铣刀装夹时,请将刃尖的跳动控制在0.01mm以内。
●请选择适用于工件材料的切削液。
●侧面切削时请使用顺铣。
●在进行侧面加工时如果发生振颤,请降低使用条件。

XCP铣刀使用案列3
注意事项
●涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
高硬度钢材加工的选刀要领是什么?
建议选用采用“负前角”,“刀尖的负角度刃带处理”等方法提高了刃尖强度的刀具。或采用多刃型道具,最大限度确保刀具的截面积。
高硬度钢材的加工要领是什么?
高速铣削与以往的加工方法相比较,在提高切削速度及进给速度的同时,减少切深量。尽量缩短刀具露出刀夹的长度,并采用如热膨胀刀柄的夹持刚性和跳动精度高的刀夹,这是实现稳定的高精度切削的关键。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 硬质合金立铣刀 > 硬质合金平头型立铣刀 > 平头型立铣刀(硬质合金) > 超硬合金立铣刀 XCP涂层 平头型 高硬度钢加工用 4刃 超短刃颈部避让型 短刃型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页