铜电极 圆棒电极(钨铜)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
铜电极 圆棒电极(钨铜)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
钨铜是精密电极材料中的主角,在硬质合金电火花粗加工,半精加工中。使用钨铜电极加工速度快,电极损耗小,钨铜的成分比例为7:3,导电率(ICAS)50%, 硬度(参考值)210HV, 比重(g/mL)14.0
产品特点
■铜电极特性及成分介绍
尺寸图
■实物图
■截面图
■正面图
■型号:CUW-R
直径
D
全长L
(选择)
单价(元)1个
L50
L100
2
50
100
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
25
无此规格
30
35
40
45
■电极的公差
型号
尺寸
钨铜
尺寸
公差
CUW-R
D尺寸
2~6
+0.01
0
7~45
+0.2
0
使用案例
■各种模具与适用电极材料
注意事项
电极价格会跟随铜材市场价格的变化而变动,请通过报价单确认新价格。
相关产品
线切割加工用电极丝
关于此商品的常见问题 (FAQ)
纯铜(紫铜),无氧铜的成分和特点
纯铜成分:高纯度(含铜量99.99%以上),在氧化铜状态下的含氧率为0.02~0.05%
纯铜特点:具有良好的导电性,导热性,高延展性,耐腐蚀性.耐大气奇腐蚀性
无氧铜成分:高纯度(含铜量99.96%以上),不含氧
无氧铜特点:具有良好的导电性,导热性,熔融性
钨铜,铬铜的成分和特点
钨铜成分:铜钨成分比例为3:7的铜合金
钨铜特点:在硬质合金材料的粗加工,半精加工中,使用钨铜电极加工速度快,电极损耗小
铬铜成分:在铜中添加0.4~1.2%铬的沉淀硬化性铜合金
铬铜特点:压焊用
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
电火花工具
>
电极坯料
>
圆棒电极
>
铜电极 圆棒电极(钨铜)
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1715583855776
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1715583855776