E-4010D24-F | E-6025D24-F |
E-8025D24-F | E-9225D24-F |
E-9238D24-RF | E-1225D24-RF |
E-1225D24-SRF | E-1238D24-RF |
E-1238D24-SRF | |
型号 | 边 长A | 厚度 B | 安装 孔距 C | 额定 电压 (V) | 操作 电压 范围 (V) | 最高 承受 电压 (V) | 额定 电流 (A) (±10%) | 锁定 电流 (A) | 额定 转速 RPM±10% (min) | 风量 (CFM) | 静压 (mmH2O) | 噪 音 (dBA) | 停转 锁定 功能 | 反接 保护 功能 | 锁定 传感 输出 | |
风扇单体 | 套装品 (风扇+过滤网+防护罩) | |||||||||||||||
E-1238D24-RF | E-1238D24-RF+E-PF-120+E-SFG-120 | 120 | 38 | 105.25 | 24 | 12~26 | 27 | 0.15 | 0.0 2(Max) | 2600 | 95.17 | 5.58 | 41 | 有 | 有 | - |
E-1238D24-SRF | E-1238D24-SRF+E-PF-120+E-SFG-120 | 120 | 38 | 105.25 | 有 | |||||||||||
E-1225D24-RF | E-1225D24-RF+E-PF-120+E-SFG-120 | 120 | 25 | 105 | 0.2 | 3750 | 107.5 | 7.6 | 51.5 | - | ||||||
E-1225D24-SRF | E-1225D24-SRF+E-PF-120+E-SFG-120 | 120 | 25 | 105 | 有 | |||||||||||
E-9238D24-RF | E-9238D24-RF+E-PF-92+E-SFG-92 | 92 | 38 | 83 | 0.82 | 6500 | 133 | 24.24 | 65.6 | - | ||||||
E-9225D24-F | E-9225D24-F+E-PF-92+E-SFG-92 | 92 | 25 | 82 | 0.15 | - | 3000 | 52.5 | 3.67 | 39.3 | - | - | ||||
E-8025D24-F | E-8025D24-F+E-PF-80+E-SFG-80 | 80 | 25 | 71.4 | 3600 | 45.5 | 5.8 | 37.5 | ||||||||
E-6025D24-F | E-6025D24-F+E-PF-60+E-SFG-60 | 60 | 25 | 50.2 | 0.1 | 4500 | 24.3 | 4.6 | 37.7 | |||||||
E-4010D24-F | E-4010D24-F+E-PF-40+E-SFG-40 | 40 | 10 | 32.2 | 0.05 | 6600 | 7.2 | 3.5 | 33.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|