型号 | 极数 | 外形尺寸(mm) | 是否带安装板 | ||
宽度 | 高度 | 进深 | |||
BXDZ-15P-S | 15 | 180 | 100 | 75 | 无 |
BXDZ-15P-M | 15 | 180 | 100 | 75 | |
BXDZ-20P-M | 20 | 223 | 100 | 75 | 有 |
BXDZ-30P-S | 30 | 200 | 150 | 100 | |
BXDZ-30P-M | 30 | 200 | 200 | 95 | |
BXDZ-40P | 40 | 250 | 150 | 100 |
构成部分 | 材质 |
盖·主体 | ABS |
配件(螺丝) | 不锈钢制 |
外形尺寸公差 | ±5mm |
型号 | 极数 | 外形尺寸(mm) | 是否带安装板 | ||
宽度 | 高度 | 进深 | |||
BXDZ-15P-S | 15 | 180 | 100 | 75 | 无 |
BXDZ-15P-M | 15 | 180 | 100 | 75 | |
BXDZ-20P-M | 20 | 223 | 100 | 75 | 有 |
BXDZ-30P-S | 30 | 200 | 150 | 100 | |
BXDZ-30P-M | 30 | 200 | 200 | 95 | |
BXDZ-40P | 40 | 250 | 150 | 100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|