塑料制开关盒 φ16孔
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
塑料制开关盒 φ16孔
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
使用方法
尺寸图
特长
塑料制开关盒,广泛应用于自动化装置
●塑料制,小巧轻便,外形美观。
●箱体内带有螺纹安装孔,方便操作。
●开关安装孔从0~3可选,孔径φ16。
●使用塑料开闭螺丝。
规格表
型号
颜色
开关孔尺寸(φ)(mm)
孔
数量
D
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
材料
内部螺纹孔
尺寸
背面安装孔径(φ)(mm)
PSB16-NG
灰
16
0
80
80
60
ABS
M4
4
PSB16-1G
1
PSB16-2G
2
130
70
PSB16-3G
3
180
85
PSB16-NYB
黄盖
黑底
0
80
60
PSB16-1YB
1
PSB16-2YB
2
130
70
PSB16-3YB
3
180
85
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
使用例
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
箱体
>
箱体/接线盒
>
开关盒
>
塑料制开关盒 φ16孔
您还有
2
项规格未选
塑料制开关盒 φ16孔
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1730415592938
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1730415592938