• 1.5U系列插座 电源分配器型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

1.5U系列插座 电源分配器型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  插孔多样,带10A或16A国标插座
●备有带开关型和带过载保护型。
●芯线线径备有1.5mm2与2.5mm2,线长185mm±50mm。
●外壳为金属铝型材。
●塑胶阻燃: UL94V-0级。
·所有产品带有2组安装用螺丝螺母。
·注意:线长185mm±50mm。

规格表




型号规格特征插口数量额定值/插头电源线规格长度最大负载功率
FATP-CW6-1.5C2K10万用孔,带开关610A/250VAC
国标插头
3×1.5mm2
(60227 IEC52 RVV)
2m2500W
FATP-CW8-1.5C2K108
FATP-CG8-1.5C2K1010A国标孔,带开关
FATP-CG8-2.5C2K1016A国标孔,带开关16A/250VAC
国标插头
3×2.5mm2
(60227 IEC52 RVV)
4000W

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 电源 > 电源排插 > 电源排插 > 1.5U系列插座 电源分配器型
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页