• 1.4U系列插座 电源分配器型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

1.4U系列插座 电源分配器型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  插孔多样,带16A国标插座
●备有带开关和带空开型。
●线长185mm±50mm,芯线线径为2.5mm2
●外壳为金属铝型材。
●塑胶阻燃: UL94V-0级。
·所有产品带有2组安装用螺丝螺母。
·注意:线长185mm±50mm。

规格表




型号规格特征插口数量额定值/插头电源线规格长度最大负载功率
FATP-BW6-2.5C2D16万用孔,带空气开关616A/250VAC
国标插头
3×2.5mm2
(60227 IEC52 RVV)
2m4000W
FATP-BG6-2.5C2D1616A国标孔,带空气开关
FATP-BC6-2.5C2DZ16IEC320-C19孔,带指示灯,带空气开关
FATP-BG8-2.5C2K1616A国标孔,带开关8

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 电源 > 电源排插 > 电源排插 > 1.4U系列插座 电源分配器型
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页