10/100/1000M 5/8端口 工业用集线器 2冗余电源
商品
评价
详情
  • 10/100/1000M 5/8端口 工业用集线器 2冗余电源
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

10/100/1000M 5/8端口 工业用集线器 2冗余电源

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
型号IESH-MB305G2-RIESH-MB308G-R
通信速度RJ-4510/100/1000Mbps
标准规格IEEE802.3/3u/3ab/3x IEEE802.1p/Q
延迟时间1.588ns(64Bytes数据包时)
缓存大小1Mbits192Kbit
Quality of ServiceIEEE802.1p
特大帧9.2Kbytes9.6Kbytes
通信端口(RJ-45)端口数58
通信标准10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
推荐电缆CAT5E直通型
链接功能所有端口10/100/1000Mbps(支持Auto MDI/MDI-X)
最大连接距离100m
指拨开关报警继电器: 通过各端口和电源设定ON/OFF
电源输入DC: 10~60VDC: 12~48V
功耗DC24V/8W(最大)
状态显示电源1/2、报警
材质不锈钢(IP30)铝制(IP31)
工作环境工作温度-40~75℃-10~70℃
贮存温度-40~85℃
湿度湿度: 0~95%RH(无结露)
重量/外形尺寸(mm)30(W)×111.8(H)×89.5(D)55(W)×120(H)×108(D)
标准CE/FCC/IECCE/FCC
附件快速安装指南(日文)
特长
千兆高速、带报警功能工业用路由器
●大温度范围(最大-10~70℃)。
●所有端口支持通基于DIP开关的报警On/Off。
●支持DIN导轨安装。
●大范围电源输入DC:18~32V(5端口)12~48V(8端口)。
 

规格表




型号IESH-MB305G2-RIESH-MB308G-R
通信速度RJ-4510/100/1000Mbps
标准规格IEEE802.3/3u/3ab/3x IEEE802.1p/Q
延迟时间1.588ns(64Bytes数据包时)
缓存大小1Mbits192Kbit
Quality of ServiceIEEE802.1p
特大帧9.2Kbytes9.6Kbytes
通信端口(RJ-45)端口数58
通信标准10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
推荐电缆CAT5E直通型
链接功能所有端口10/100/1000Mbps(支持Auto MDI/MDI-X)
最大连接距离100m
指拨开关报警继电器: 通过各端口和电源设定ON/OFF
电源输入DC: 10~60VDC: 12~48V
功耗DC24V/8W(最大)
状态显示电源1/2、报警
材质不锈钢(IP30)铝制(IP31)
工作环境工作温度-40~75℃-10~70℃
贮存温度-40~85℃
湿度湿度: 0~95%RH(无结露)
重量/外形尺寸(mm)30(W)×111.8(H)×89.5(D)55(W)×120(H)×108(D)
标准CE/FCC/IECCE/FCC
附件快速安装指南(日文)

概述・特性

底面
 

针号状态说明
P1 to P8
(针1~8)
ON将该端口的端口连接切断报警设为ON。
OFF将该端口的端口连接切断报警设为OFF。
P9ON将停电报警设为ON。
OFF将停电报警设为OFF。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 通信 > 交换机 > 交换机 > 10/100/1000M 5/8端口 工业用集线器 2冗余电源
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页