经济型 搭扣 扁嘴型 中载型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型 搭扣 扁嘴型 中载型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
经济低价供应实用的扁嘴型单挂锁孔搭扣。
因为优化供应链,所以比现有米思米同类商品或其他品牌实惠。
产品特点
耐腐蚀
使用案例
※尺寸为0mm紧固量时的尺寸。(推荐安装尺寸)
注意事项
搭扣,搭接在两个物品用来扣紧的物件,适用于推拉或上下拉动的单、双开门窗、箱柜及抽屉等。
搭扣根据类型可划分为:不锈钢扁嘴搭扣,重型军用搭扣,长型搭扣,弹簧搭扣,调节搭扣,车厢搭扣,桥架扣,箱包搭扣,自锁搭扣等。
搭扣的质量可以从表面处理,边缘与内部是否有毛刺,材质厚度,配件组装,内在质量等各种方面来判断产品的质量。
米思米销售多样搭扣,例如注重外观涉及的搭扣,以及采用不锈钢等材料以适合各类用途和环境的产品。
尺寸图
* 尺寸为0mm紧固量时的尺寸。
规格表
・材质表
Type
材质
表面处理
E-LHFQ51
SUS304
滚筒抛光
E-LHFQ52
E-LHFQ53
振光
型式
类型
*拉伸负荷
N(kgf)
重量
(g)
Type
规格
E-LHFQ51
85
无挂锁孔
25
83
E-LHFQ52
56
单挂锁孔
50
17.4
E-LHFQ53
75
80
20
*拉伸负载是指紧固量为1mm时的值。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
扣带/弹簧卡
>
弹簧卡
>
经济型 搭扣 扁嘴型 中载型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1716147723575
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1716147723575