经济型 搭扣 三面紧固型 轻载型
商品
评价
详情
  • 经济型 搭扣 三面紧固型 轻载型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 搭扣 三面紧固型 轻载型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济低价供应实用的三面紧固型搭扣。
因为优化供应链,所以比现有米思米同类商品或其他品牌实惠。
产品图片
产品特点
耐腐蚀
注意事项
拉伸调整有一定的范围,请避免超过最大范围使用。

尺寸图
尺寸图
* 尺寸为0mm紧固量时的尺寸。
规格表
・材质表
Type 材质 表面处理
E-LHGA56SUS304振光
E-LHGA57
 
型式类型(L1)L2L3W1W2(H)tP1P2P3P4Md*拉伸负荷
(kgf)
重量
(g)
Type规格
E-LHGA5664.5三面紧固型普通型64.514.5423415122.2662524M35.5x83055
909017534620.517.53883532M45.5139
10310330605018143234M5160
E-LHGA57104.5内侧转角型-------------188
*拉伸负载是指紧固量为1mm时的值。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款搭扣在什么环境下使用?
这款搭扣的材质为SUS304不锈钢,即使在室外环境下,也能起到一定的防锈作用。
请勿在受高温,低温,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。
搭扣在使用上有什么需要注意的事项吗?
不管什么规格的带弹性的搭扣都有一定的拉伸负荷,请避免超过最大拉伸负荷使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页