经济型 搭扣 可调节防尘型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型 搭扣 可调节防尘型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
经济低价供应实用的可调节防尘型搭扣。
因为优化供应链,所以比现有米思米同类商品或其他品牌实惠。
产品特点
耐腐蚀、防尘
注意事项
调整有一定的范围,请避免超过最大范围使用。
尺寸图
* 尺寸为0mm紧固量时的尺寸。
规格表
・材质表
Type
材质
表面处理
E-LHGA15
SUS316
振光
E-LHGA17
镜面抛光
型式
*拉伸负荷
(kgf)
重量
(g)
Type
规格
E-LHGA15
160
330
375
E-LHGA17
*拉伸负载是指紧固量为1mm时的值。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款搭扣在什么环境下使用?
这款搭扣的材质为SUS316不锈钢,即使在室外环境下,也能起到一定的防锈作用。
请勿在受高温,低温,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。
搭扣在使用上有什么需要注意的事项吗?
不管什么规格的带弹性的搭扣都有一定的拉伸负荷,请避免超过最大拉伸负荷使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
扣带/弹簧卡
>
不锈钢(带调整功能)
>
经济型 搭扣 可调节防尘型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1716937956763
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1716937956763