Type | M(粗牙螺纹) | L | k | s(max) | PCS/盒 |
尺寸选择 E-LBOX-GBT29.2S304S | 3 | 10 | 2.2 | 5.5 | 3500 |
12 | 2900 | ||||
16 | 2000 | ||||
18 | 2000 | ||||
22 | 1500 | ||||
30 | 1000 | ||||
8 | 4000 | ||||
4 | 10 | 2.8 | 7 | 2000 | |
12 | 1700 | ||||
16 | 1300 | ||||
18 | 1200 | ||||
20 | 1000 | ||||
22 | 850 | ||||
30 | 650 | ||||
35 | 500 | ||||
40 | 450 | ||||
45 | 380 | ||||
50 | 300 | ||||
6 | 2500 | ||||
8 | 2000 | ||||
6 | 10 | 4 | 10 | 750 | |
12 | 750 | ||||
14 | 600 | ||||
16 | 550 | ||||
18 | 500 | ||||
20 | 450 | ||||
22 | 400 | ||||
25 | 380 | ||||
30 | 300 | ||||
35 | 260 | ||||
40 | 230 | ||||
45 | 200 | ||||
48 | 160 | ||||
55 | 130 | ||||
65 | 110 | ||||
8 | 900 |
Type | M(粗牙螺纹) | L | k | s(max) | PCS/盒 |
尺寸选择 E-LBOX-GBT29.2S304S | 8 | 10 | 5.3 | 13 | 350 |
14 | 280 | ||||
16 | 280 | ||||
18 | 250 | ||||
20 | 250 | ||||
22 | 220 | ||||
25 | 200 | ||||
35 | 140 | ||||
40 | 130 | ||||
45 | 120 | ||||
50 | 100 | ||||
55 | 90 | ||||
60 | 80 | ||||
65 | 70 | ||||
70 | 60 | ||||
75 | 60 | ||||
80 | 60 | ||||
85 | 65 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-GBT29.2S304S | SUS304 | - | 粗牙 | 全牙 | A2-70 | GB29.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|